Regolazione del formato motorizzata nella tecnologia di ispezione: senza lubrificazione e modulare

drylin® asse lineare per la regolazione automatizzata dell'illuminazione

Profilo

  • Cosa serviva: Quattro tavole lineari a mandrino del tipo drylin® SAW-0630 con motore passo-passo NEMA 17 come azionamento, nonché flangia motore e giunto a griffe integrato.
  • Requisiti: Soluzione completa modulare da un unico fornitore, installazione compatta e funzionamento senza lubrificazione.
  • Settore: Tecnologia di collaudo e ispezione
  • Successo per il cliente: Gefra ottiene asse lineare e motore passo-passo con flangia motore e giunto a griffe da un unico fornitore. Il sistema modulare si adatta perfettamente all'ambiente e funziona completamente senza lubrificazione e manutenzione grazie alle pellicole scorrevoli iglidur®.
Sistema di prova

Prodotti utilizzati

Problema da risolvere

Soluzione

Uno sguardo al processo: qui vengono eseguiti i test, a una velocità estremamente elevata.

L'unità lineare drylin® installata.

Tutto da un unico fornitore: nelle unità drylin® E, il carrello e il motore passo-passo sono combinati in un'unità pronta per il collegamento.

Trova il prodotto giusto per ogni tipo di regolazione del formato. Da manuale a automatizzata.

Manuale
Azionato
Automazione

Asse

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza