iglidur J - dati del materiale

Panoramica delle specifiche più importanti

Specifiche tecniche descrittive
Resistenza all'usura a +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura
Resistenza all'usura a +90°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Resistenza all'usura a +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Basso coefficiente d’attrito- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Coefficiente di attrito µ, asciutto: 0,06 - 0,18
Basso assorbimento di umidità- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sull'assorbimento dell'umidità
Resistenza all'usura sott'acqua- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficiente di attrito µ: 0,04
Elevata resistenza ai liquidi- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media
Resistenti alle pressioni di spigolo- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Adatto per carichi d'urto e d'impatto- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistente alle impurità- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Specifiche meccaniche

Pressione superficiale massima consigliata
Deformazione

Velocità di strisciamento ammissibili

Velocità superficiale massima

m/sRotatorioOscillantelinear
permanente1,5 1,1 8
A breve termine3 2,1 10

Attrito e usura

iglidur J a secco Grassi Olio Acqua
Coefficiente di attrito µ 0,06-0,18 0,09 0,04 0,04
Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione, v = 0,01 m/s

Materiali per alberi

Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi
Usura in applicazioni oscillanti e rotanti

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm] Albero h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Alloggiamento H7 [mm]
fino a 30 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 fino a 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 fino a 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 fino a 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 fino a 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 fino a 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
da > 50 a 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
da > 80 a 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 fino a 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Resistenza chimica

MediaResistenza (tutti i dati a +20°C)
Alcoli+
Idrocarburi+
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti+
Acidi diluitiDa 0 a -
Acidi forti-
Alcali diluiti+
Alcali forti+ fino a 0

Resistenza agli agenti atmosferici

Vuoto

Raggi radioattivi

Scatola di campioni gratuita

Scatola di campioni iglidur improves
prodotti iglidur J

Acquista i prodotti iglidur J nel negozio online

  • Ampia scelta di stampi e materiali
  • Disponibile entro 24 ore
  • Nessun valore minimo d'ordine
  • Nessuna quantità minima d'ordine

Tipiche aree applicative

Industria della stampa

esempio
Maggiori informazioni

Settore delle bevande

esempio
Maggiori informazioni

Aviazione e aerospaziale

esempio
Maggiori informazioni

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza