Cambia lingua :
Anche a velocità di scorrimento più elevate, il coefficiente di attrito per i cuscinetti iglidur® W300 non aumenta. Pertanto, rispetto ad altri materiali, è possibile raggiungere velocità di scorrimento leggermente superiori, ad esempio fino a 1,5 m/s in rotazione e fino a 5 m/s lineari. Grazie all'eccezionale resistenza all'usura, l'usura del cuscinetto rimane bassa anche durante un uso prolungato ad alte velocità. I cuscinetti iglidur® W300 raggiungono velocità particolarmente elevate su alberi temprati e non troppo lisci.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 1 | 0,7 | 4 |
| A breve termine | 2,5 | 1,8 | 6 |
Come la resistenza all'usura, anche il coefficiente di attrito μ cambia con il carico. A differenza degli altri materiali iglidur®, il coefficiente di attrito di iglidur® W300 rimane costantemente basso anche a velocità periferiche più elevate.
| iglidur® W300 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Materiali dell'albero
Attrito e usura dipendono anche in larga misura dal partner di accoppiamento. Alberi troppo lisci aumentano sia il coefficiente di attrito che l'usura del cuscinetto. Alberi lisci nascondono il rischio di stick-slip. Lo scricchiolio come effetto dello stick-slip è solitamente il risultato di alberi troppo lisci. Una rugosità dell'albero da 0,4 a 0,5 μm ha dimostrato di essere la migliore. In particolare, in iglidur® W300, la resistenza all'usura con questa finitura superficiale è ancora molto buona, mentre l'attrito è al minimo. Il diagramma. 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero. Gli alberi temprati sono preferibili, soprattutto per carichi più elevati. Se il materiale dell'albero previsto non è incluso nei risultati dei test qui presentati, contattaci.
Materiali dell'albero
I cuscinetti iglidur® W300-plain sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto si adatta automaticamente alla tolleranza E10; per determinate dimensioni, la tolleranza si discosta da questa a seconda dello spessore della parete (vedere la gamma di prodotti).
Tolleranze importanti per cuscinetti iglidur® W300 secondo ISO 3547-1 dopo il montaggio a pressione
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| da > 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| da >120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + fino a 0 |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | 0 |
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C]
| Resistenza di transizione specifica | Resistività di superficie |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h