Cambia lingua :
GESTRA è un progetto del Fraunhofer Institute: un sistema radar appositamente sviluppato per la ricerca e la mappatura dei detriti spaziali. Il partner di sviluppo AlpinaTec GmbH dall'Austria si affida a e-chain® di igus® per il sistema di posizionamento a tre assi ad alta precisione: un sistema di alimentazione di energia rotante viene utilizzato sull'asse azimutale e un sistema a doppia catena su entrambi i lati dell'asse di elevazione. Garantiscono un'alimentazione di energia affidabile e la guida pulita di varie linee di media in uno spazio ristretto.
L'applicazione è stata premiata con il Silver Vector Award nel 2020.
e-chain® E4.56
robusta, silenziosa, modulare: la versione alta 56 mm della nostra serie di catene portacavi E4.1

alimentazione di energia rotante
Il sistema modulare per applicazioni rotanti con angolo di rotazione fino a 540°
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h