Moduli lineari drylin® SHT in acciaio inox

Robusto, resistente alla corrosione e agli agenti chimici

Tech up

  • Configurabili individualmente
  • Resistenti alle sostanze chimiche
  • Design robusto
  • Componenti in acciaio resistenti alla corrosione AISI 303, AISI 316 e AISI 316Ti
  • Scelta di cuscinetti a strisciamento: iglidur® J = Standard; iglidur® A180 = Conforme FDA; glidur® X = Alta temperatura

Dimensioni di installazione dei moduli lineari in acciaio inox SHT-ES

SHT-ES-08

  • Lunghezza carrello: 65mm
  • Lunghezza massima della corsa: 300mm
  • Diametro albero: 8mm

SHT-ES-12

  • Lunghezza carrello: 85 mm
  • Lunghezza massima della corsa: 750 mm
  • Diametro albero: 12 mm

SHT-ES-20

  • Lunghezza carrello: 130 mm
  • Lunghezza massima della corsa: 1.000 mm
  • Diametro albero: 20 mm

SHT-ES-30

  • Lunghezza carrello: 180mm
  • Lunghezza massima della corsa: 1500mm
  • Diametro albero: 30mm

Opzioni tecniche per la serie SHT

Configurazione della vite

Materiali e struttura delle viti drylin®

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motore passo-passo per moduli lineari igus

Materiali dei cuscinetti

Lamine di scorrimento igus

Altri assi lineari in acciaio inossidabile

Asse lineare SHT in acciaio inossidabile con azionamento a vite

SHT - Design igienico

  • Conforme FDA
  • Per il lavaggio
  • Ampie aperture
Asse lineare in acciaio inossidabile con azionamento a vite

SLW-ES - Versione in acciaio inox resistente alla corrosione

  • Materiale del cuscinetto a strisciamento selezionabile
  • Conforme alla normativa FDA con cuscinetto a strisciamento iglidur A180
  • Cuscinetto iglidur X per alte temperature, lavora fino a +250°C
Assi a vite con motore

Asse lineare in acciaio inossidabile ZLW

  • Altezza del sistema di 40 mm
  • Lunghezza della corsa fino a 2000 mm
  • Resistente allacorrosione grazie all'acciaio inossidabile 304 e 316

Non tutti gli acciai inossidabili sono uguali

Il principio : "strisciamento anziché rotolamento"

Materiali dei cuscinetti a strisciamento per assi lineari in acciaio inossidabile di igus

Esempi di applicazioni dei clienti

Test e misurazioni veloci e affidabili

Impianto per il controllo visivo di componenti

Tecnologia di azionamento elettrico in un sistema di posizionamento automatizzato

Tecnologia lineare in un'unità di order picking

Altri esempi di applicazione

AWB

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza