Sistemi standardizzati completi

  • Sistemi completi costituiti da catena portacavi, cavo, scarico della trazione e canale di guida
  • Sicurezza tramite garanzia di sistema
  • Facile da progettare con dati 2D o 3D esistenti
  • Risparmio sui costi tramite standardizzazione e minori volumi di acquisto

iSet - Ingegneria sofisticata resa semplice

Teaser di iSet

Set completi in soli tre clic

Sistema per catene portacavi modulare per corse fino a 200 m

INDOOR: corse lunghe fino a 200 m

Sistemi standard per l'alimentazione di energia rotante

fornitura di energia rotante in un sistema completo

Modulo basic flizz

OUTDOOR: corse lunghe fino a 200 m

Installazione catena portacavi su una gru

Assemblaggio presso la vostra sede

Sistemi di alimentazione di energia per corse lunghe

Sistema modulare per corse lunghe fino a 1.200 m

Modulo a zig-zag in un teatro

Moduli a zig-zag per applicazioni verticali

Canale elettroplaccatura guidelite

Sistemi di alimentazione di energia per l'elettroplaccatura

e-spool

e-spool: l'alternativa alla bobina

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza