Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Elevate velocità di trasmissione fino a 100 Mbit/s richiedono alla struttura del cavo e ai suoi materiali prestazioni elevate. L'utilizzo di cavi in Catene portacavi sottopone questi materiali a ulteriori sollecitazioni e comporta alterazioni durature delle proprietà elettriche. È stato preso un cavo CF 14.02.04.02.CAT5 da ispezionare in relazione a elevate velocità di trasmissione. Anche se sottoposto a una sollecitazione con il raggio di flessione minimo, il cavo deve sempre essere in grado di soddisfare i requisiti elettrici dello standard IEC 61156-6. Nel caso del cavo CF14.02.04.02.CAT5, sono state intrecciate tra loro quattro paia di conduttori e ogni paio con una sezione nominarle di 0,25 mm2. Il conduttore è composto da semplici fili in rame ed è circondato da una guaina isolante in PE espanso.
Impedenza d'onda caratteristica delle singole coppie
Attenuazione della coppia singola
Perdita di ritorno delle coppie singole
Attenuazione della paradiafonia delle singole coppie tra loro
La prova va eseguita per determinare se i valori limite degli standard IEC sono soddisfatti dal cavo dopo che è stato sottoposto a una flessione.