Esempio 3: testato, testato, testato! "Milioni di doppi colpi" nella catena energetica

Applicazione di prova di volo a vela

Cavi Profibus in uso industriale permanente

Differenze nella

Dettagli da catalogoCampione di prova "A" Cavo Profibus a due filiProvino "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Sezione(2xAWG24)C(2 x 0,25 mm2)C
Aspettativa di vita garantitaminimo 4,0 milioni di cicliDeterminare nel tentativo di
Raggio di curvatura> = 60 mm85 mm
Diametro8,0 millimetri8,5 millimetri
Dati del catalogostand fieristico 2002stand fieristico 2002

Progettazione e materiali

Rivestimento

Parametri di prova:
Viaggio:S = 5,0 metri
Velocità circa:V = 3,5 m/s
Accelerazione circa: a = 7,5 m/s2
Raggio circa:55 mm
Numero di doppi colpi nel test
Numero di doppi colpi nel test
Rivestimento elemento rotto
Rivestimento elemento rotto

Novità: approvazione UL e CSA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product manager cavi chainflex®

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza