Cambia lingua :

Per gli utenti di catene portacavi molto piccole e del raggio di curvatura solitamente molto stretto ad esse associato, in passato si è posta la questione dei cavi adatti, spesso con velocità di corsa molto elevate. Il rame
raggiunge rapidamente i suoi limiti fisici con un raggio di curvatura inferiore a 5xd, rendendo necessaria la ricerca di materiali conduttori sostitutivi adatti o strutture conduttrici fondamentalmente diverse.
Serie di test con diverse strutture e materiali conduttori dovrebbero fornire chiarezza su come devono essere fabbricati cavi che possano resistere in modo sicuro a diversi milioni di curve in e-chain® anche con un raggio di curvatura inferiore a 4xd.
Parametri di prova
corsa:
S = 0,8 m
Velocità circa:
V = 1,5 m/s
Accelerazione circa:
a = 0,5 m/s2
Raggio circa:
18 mm

Tuttavia, le eccellenti specifiche meccaniche della lega sono accompagnate da una conduttività ridotta rispetto al rame, che è compensata da sezioni trasversali leggermente aumentate. Le sezioni trasversali elencate nel catalogo corrispondono quindi alle sezioni trasversali definite elettricamente, che sono definite dalla conduttanza. Il diametro del conduttore del conduttore legato aumenta leggermente rispetto al diametro del conduttore di un conduttore in rame.
Sebbene questo compromesso si traduca in diametri esterni più grandi di circa il 10% per la serie CF98 rispetto a un tipo CF9 comparabile, le differenze di durata di servizio previste del CF98 rispetto al CF9 parlano da sole e aumentano di molte volte rispetto ad altri cosiddetti cavi
chainflex. Altre caratteristiche del chainflex® CF98, come per la serie CF9, sono la guaina esterna in PE estruso riempito di colata altamente resistente all'abrasione, la resistenza all'olio e ai raggi UV e l'assenza di PVC e alogeni.
Il cavo igus®® offre una maggiore affidabilità operativa, in particolare in aree di applicazione che hanno solo uno spazio di installazione limitato ma richiedono un numero elevato di corse, e può essere utilizzato nell'industria dei semiconduttori e dell'assemblaggio, nel settore dell'automazione e nei settori automobilistico e bancario. Ci sono nuove potenziali applicazioni nelle porte automatiche per veicoli e treni, nonché nelle macchine automatiche self-service per alimenti e nell'industria dell'imballaggio.
Ulteriori informazioni sul cavo chainflex®

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h