Ampia gamma di cavi

chainflex® - Esempi di applicazione

chainflex® trattiene. O rimborsa

Esempi di applicazione selezionati per voi con il cavo chainflex®

Catena energetica a rulli su scaricatori navali con corsa oltre i 400 m

Igus Product

Su una corsa di 441,3 m, una catena energetica a rulli riduce la potenza di azionamento del 75%

Catena energetica sul caricatore di merci alla rinfusa nel porto di Wismar nel Mar Baltico

Igus Product

Dalla messa in servizio definitiva del caricatore navale nel 2000, non si sono verificati problemi nella catena energetica, né meccanici né relativi ai cavi.

Sistema di movimentazione

Igus Product

Sistema di movimentazione robotizzato per circuiti stampati. Fornitura di energia flessibile nell'ambito della tecnologia delle camere bianche.

Settore lavorazione del legno

Igus Product

Le catene portacavi premontate da igus® creano un collegamento durevole e a bassa usura sugli utensili.

Tornio e rettificatrice con catene portacavi durevoli

Igus Product

Condizioni ottimali anche dopo 9 anni - Sistema di alimentazione energetica preassemblato per macchine di precisione in condizioni ambientali aggressive.

Alimentazione elettrica completamente preassemblata per la cabinovia nel parco divertimenti

Igus Product

Robusta, sicura, resistente ai raggi UV: una catena portacavi preassemblata garantisce l'alimentazione elettrica dell'ascensore del luna park e ne consente un montaggio e uno smontaggio rapidi.

Safe cable guidance for 12 STS cranes at high travel speeds

Igus Product

Crane travel distances of up to 500 m with energy chain systems and cable from igus®.

Scambi del tram

Igus Product

Grazie al materiale utilizzato, anche i trucioli fino a una temperatura di 850 °C rimbalzano senza lasciare traccia.

...

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza