Cuscinetto a sfere per ralla girevole Webbanner

Cuscinetti a sfere radiali

Cuscinetto a sfere con ralla girevole iglidur® PRT

Ralle iglidur® PRT

Cuscinetto a sfere con ralla girevole xiros

Giunto asso-radiale a sfere xiros® supportato da cuscinetti a sfere
  • 100% privo di lubrificazione
  • Disponibile completamente privo di
  • metallo Particolarmente adatto per l'industria alimentare e chimica
  • Componenti conformi alla FDA
  • Durata utile del cuscinetto a sfere
Negozio online di cuscinetti a sfera

Dove posso acquistare il cuscinetto a sfere per ralle?

Il nostro cuscinetto a sfere girevole in uso

Tavola di assemblaggio con ralla PRT

Tavolo di montaggio con cuscinetto a ralla iglidur® PRT-01

Tamburo per cavi riscaldanti con cuscinetto a sfere per ralla girevole xirodur® B180

I nostri punti di forza nella gamma di prodotti con cuscinetti a sfere ad anello girevole

Ralla girevole iglidur®, PRT-04, alloggiamento in acciaio inossidabile Corpo in acciaio inossidabile

  • Elementi scorrevoli conformi FDA ed ESD disponibili
  • Senza
  • manutenzione e senza lubrificazione Per carichi elevati ed elevata rigidità
PRT-04-100 per applicazioni in cleanroom

iglidur® Ralla di orientamento, PRT-04, per camera bianca

  • Bassa usura e basse emissioni
  • Soluzione completa ​
  • pronta per l'installazione Testata e comprovata dal Fraunhofer Institute
  • Esente da manutenzione e lubrificazione
PRT-04 in versione nera con elementi di scorrimento funzionanti a secco

Ralla di rotazione con cuscinetto a sfere xirodur® B180, sfere in acciaio inossidabile

  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua
  • di mare Adatto al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C
  • Materiale anello e gabbia: xirodur® B180
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile
Cuscinetto a sfere xirodur® Ralla girevole Sfere in acciaio inox

Ralla orientabile sferica xirodur® B180, sfere

  • di vetro Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C
  • Materiale anello e gabbia: xirodur® B180
  • Materiale sfera: vetro
Cuscinetto a sfere xirodur® Ralla girevole Sfere in acciaio inox

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza