Sistemi standardizzati completi

  • Sistemi completi costituiti da catena portacavi, cavo, scarico della trazione e canale di guida
  • Sicurezza tramite garanzia di sistema
  • Facile da progettare con dati 2D o 3D esistenti
  • Risparmio sui costi tramite standardizzazione e minori volumi di acquisto

iSet - Ingegneria sofisticata resa semplice

Panoramica igus iSet con esempi di prodotti per sistemi di alimentazione lineare e rotanti.

Set completi in soli tre clic

Canali portacavi e componenti igus per corse lunghe fino a 24 m in una panoramica.

INDOOR: corse lunghe fino a 200 m

Diversi anelli tecnici e componenti modulari per un sistema igus rbr su sfondo bianco.

fornitura di energia rotante in un sistema completo

Sistema guida flizz di igus lungo una guida con catena portacavi.

OUTDOOR: corse lunghe fino a 200 m

Due монтажatori lavorano su un impianto industriale e montano un componente.

Assemblaggio presso la vostra sede

Un lungo nastro trasportatore accanto a un’area di materiale sfuso con binari vicini.

Sistema modulare per corse lunghe fino a 1.200 m

Catena portacavi curva sopra un impianto tecnico al chiuso.

Moduli a zig-zag per applicazioni verticali

Sistema e-kettensystem blu guida cavi sopra un impianto.

Sistemi di alimentazione di energia per l'elettroplaccatura

E-Spool con catena portacavi su una macchina all'aperto.

e-spool: l'alternativa alla bobina

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza