Rendiamo semplici anche i sistemi di alimentazione di energia più complessi

1992 Primo grande progetto: simulatore di guida

Banco di prova con giunto sferico e sistema di azionamento giallo con grafici di una capsula veicolo.

1993 Applicazione di slittamento offshore

Nastro trasportatore con banda a griglia curva in un impianto industriale.
  • Resistente alla corrosione e ai raggi UV
  • Delicata su cavi e tubi flessibili grazie alla separazione interna in plastica
  • Risparmio di peso fino al 70% rispetto alle catene in
  • acciaio Design modulare e facile da modificare
  • Resistente all'acqua di mare e adatta all'uso offshore

1995 Impianto di compostaggio

Nastro trasportatore in un impianto industriale buio.

1996 RTG retrofit nel Regno Unito

Terminal container con container impilati e gru a portale per il carico.

1997 Scaricatore di navi in Canada

Nave da carico nel porto davanti a impianti industriali e gru di carico.

1998 Royal Opera Londra

Elemento di trasporto in un impianto industriale con catena portacavi e struttura metallica.

1999 Modulo di rotazione per telescopio alle Hawaii

Due telescopi a cupola sulla cima di una montagna sotto un cielo sereno.

2003 Scaricatore di navi in Malesia

Portacontainer in un molo di carico con gru portuali.

2003-2007 L'attività di progetto accelera

Collage di applicazioni igus in industria, trasporti e stadi sportivi.

2009 Giostra volante a Vienna

Giostra a catene con sedili sospesi contro il cielo del tramonto.

Escavatore a ruota a tazze del 2010

Escavatore a ruota di scavo in un cantiere con diversi operai in primo piano.

2012 Offshore: modulo di rotazione 900°

Impianto industriale in mare con la scia della nave sullo sfondo.

2014 Collegamento elettrico a terra per chiatta elettrica a GNL

Persone su una barca decorata durante un evento nel porto.

2015 Smantellamento di una piattaforma di perforazione offshore

Grande macchina igus su un pallet di legno in un capannone industriale, con cavi e materiale da imballaggio.

2016 Il più grande modulo rotante

Prototipo di nastro trasportatore curvo in un parcheggio davanti a un edificio industriale.

2017 1.000 gru STS dotate di catena portacavi®

Materiale iglidur in una prova di trasporto con catene a rulli e grafica «1000».

2019 e-loop® per applicazioni sospese

Catena portacavi ELOOP su un impianto industriale giallo, fotografata dal basso.

2020 Raggio di curvatura inversa ad alta velocità

Catena portacavi su una macchina con fasci di cavi in un impianto industriale.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza