Cambia lingua :

Il nostro nuovo DS32x5 viene utilizzato in particolare nel nostro nuovo tipo di asse lineare SLR. DS6.35x25.4 amplia la gamma di viti ad elica lunga con filettatura sinistra.
Tutti i mandrini filettati dryspin® possono essere personalizzati. Si prega di configurarli online o di inviarci il disegno. Vi forniremo un preventivo in tempi brevi.
| Codice art. | Filettatura | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L max. | Peso [kg] | Numero di ingranaggi | Angolo di inclinazione [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | Modello DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 |
| Cerchioni DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 |

Con l'aiuto del campione di filettatura gratuito
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti madri dryspin®.
Abbiamo riassunto per te tutte le specifiche e i vantaggi della tecnologia delle viti madri dryspin® sul campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno lieti di aiutarti.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h