Ampliamento del programma di dadi filettati semilavorati

Nuove dimensioni dryspin® DS32X5-RH e DS6.35X25.4-LH

Nuova dimensioni di filettatura
  • Maggiore scorrevolezza grazie alle tolleranze di fabbricazione più strette e alla geometria dei denti arrotondata di serie
  • Fino al 50,9% più economica rispetto alle madrevite filettate scorrevoli in metallo
  • Fino al 25% di usura in meno rispetto a POM+PTFE (dimensione 10X3) Visualizza il rapporto di prova qui
  • Nessun grasso o olio nella trasmissione a vite e utilizzo di lunga durata grazie all'asimmetria brevettata
  • La durata utile delle viti madri può essere calcolata online

Con elevata efficienza autolubrificante: gamma di prodotti [mm]

Tipo Codice art. Filettaturad1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Madreviti cilindriche Modello DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Madreviti cilindriche Codice articolo: DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Madrevite flangiataCodice articolo: DST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Madrevite flangiataCodice articolo: DST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Madrevite flangiata con spianature Codice articolo: DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

Le nuove dimensioni dei perni filettati dryspin® in sintesi

Ulteriori informazioni importanti:

Le dimensioni delle viti senza fine dryspin

  • Diametri da 4 a 50 mm e passi da 0,5 a 100 mm
  • Oltre 5.000 varianti nel programma standard
  • Ampia varietà di materiali e tipi
  • I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi nella scelta
Dimensioni

Stai cercando le viti di

  • 100% resistente alla corrosione Silenzioso
  • grazie alla geometria della filettatura
  • Durata utile fino al 30% superiore
Viti compatibili

L'alternativa alle viti trapezoidali convenzionali

  • Silenziosità ed eliminazione delle vibrazioni grazie ai denti arrotondati
  • Maggiore durata utile grazie
  • all'asimmetria Maggiore efficienza grazie agli angoli
  • dei fianchi ottimizzati 100% anticorrosione, autobloccanti e molti altri vantaggi
16x5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza