Modello E2/000 – catena in plastica

La Serie E2/000 è la quarta generazione igus® in queste dimensioni. Le catene passacavi E2/000 sono il modello universale di igus®, adatto per moltissime applicazioni. Una serie di catene modulari che raccoglie il meglio delle innovazioni nel campo, le E2/000 sono portacavi di facile manutenzione e montaggio, stabili, silenziose e robuste. L'alta resistenza di queste catene portacavi le rende adatte a tutti i contesti. I progettisti di tutto il mondo le stanno già usando in svariate applicazioni.

Nuovo meccanismo di apertura sia da sinistra che da destra. Traversino orientabile fino a oltre 180°

 

Versione semichiusa. Completamente chiusa esternamente al raggio. Apribile da destra e da sinistra internamente al raggio.

 

Separazione interna disponibile

 
Scelta della catena passacavi in plastica più idonea

Inserendo i parametri di ricerca è possibile visualizzare una panoramica delle catene portacavi più idonee.

Istruzioni montaggio catena passacavi

Assemblaggio e separazione della serie E2/000 - anche in versione chiusa

Esempi applicativi catena in plastica

Alcuni esempi di applicazione della catena in plastica nei più diversi settori industriali e non.

Altezza interna 21 mm - versioni standard, chiusa e semichiusa
Catalogo  

Serie 1500

Altezza interna hi: 21mm
Larghezze interne Bi: 15 - 125mm
Raggi di curvatura R: 35 - 180 mm
Passo: 33,3 mm

Catalogo  

Serie 1400

Altezza interna hi: 21mm
Larghezze interne Bi: 15 - 125mm
Raggi di curvatura R: 35 - 180 mm
Passo: 33,3 mm

Catalogo  

Serie 1450

Altezza interna hi: 21mm
Larghezze interne Bi: 15 - 125mm
Raggi di curvatura R: 35 - 180 mm
Passo: 33,3 mm

Catalogo  

Serie 1480

Altezza interna hi: 21mm
Larghezze interne Bi: 15 - 125mm
Raggi di curvatura R: 35 - 180 mm
Passo: 33,3 mm

Altezza interna 25 mm - versioni standard, chiusa e semichiusa
Catalogo  

Serie 2500

Altezza interna hi: 25mm
Larghezze interne Bi: 25 - 125mm
Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm
Passo: 46 mm

Catalogo  

Serie 2400

Altezza interna hi: 25mm
Larghezze interne Bi: 25 - 125mm
Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm
Passo: 46 mm

Catalogo  

Serie 2450

Altezza interna hi: 25mm
Larghezze interne Bi: 25 - 125mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 46 mm

Catalogo  

Serie 2480

Altezza interna hi: 25mm
Larghezze interne Bi: 38 - 103mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 46 mm

Altezza interna 35 mm - versioni standard, chiusa e semichiusa
Catalogo  

Serie 2700

Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50 - 175mm
Raggi di curvatura R: 63 - 250 mm
Passo: 56 mm

Catalogo  

Serie 2600

Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50 - 175mm
Raggi di curvatura R: 63 - 250 mm
Passo: 56 mm

Catalogo  

Serie 2650

Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50 - 175mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm

Catalogo  

Serie 2680

Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50 - 100mm
Raggi di curvatura R: 100 - 250 mm
Passo: 56 mm

Altezza interna 45 mm - versioni standard, chiusa e semichiusa
Catalogo  

Serie 3500

Altezza interna hi: 45mm
Larghezze interne Bi: 50 - 255mm
Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm
Passo: 67 mm

Catalogo  

Serie 3400

Altezza interna hi: 45mm
Larghezze interne Bi: 50 - 255mm
Raggi di curvatura R: 75 - 300 mm
Passo: 67 mm

Catalogo  

Serie 3450

Altezza interna hi: 45mm
Larghezze interne Bi: 50 - 255mm
Raggi di curvatura R: 150 - 300 mm
Passo: 67 mm

Catalogo  

Serie 3480

Altezza interna hi: 45mm
Larghezze interne Bi: 75 - 115mm
Raggi di curvatura R: 150 - 300 mm
Passo: 67 mm

Altezza interna 24 mm - versione standard
Catalogo  

Serie 255

Altezza interna hi: 24 mm
Larghezza interna Bi: 25 mm
Raggi di curvatura R: 55 - 250 mm
Passo: 27.8 mm

Attrezzo per l'assemblaggio

Portacavi E2/000 - apertura rapida con gli strumenti di assemblaggio

Attrezzo per l'assemblaggio    

Panoramica catene ad arco E2/000

A due parti - lo standard E2 come versione della catena con morsetto

Panoramica catene ad arco E2/000    

Lo standard per le catene E2

Apribile velocemente da destra o sinistra con un cacciavite o anche a mano - meccanismo di apertura accessibile dalla parte superiore

Chiusura in un lampo mediante una semplice pressione: il passacavi a montaggio rapido

La separazione interna fissata saldamente anche con catena aperta

Sistema a doppio dente di fermo per maggiori lunghezze autoportanti

Alcuni esempi applicativi delle catene portacavi in plastica

Automazione in genere: portacavi per robot manipolatori e per l'industria medicale

Sistemi di trasporto

Costruzioni meccaniche

Macchine legno

Macchine utensili che usano catene passa cavi

Macchine vetro

Macchine plastica

Applicazioni in corsa lunga nei vari settori dell'automazione industriale

Industria dei semiconduttori

Teatri e attrezzature per lo spettacolo

Veicoli

…. e molte altre

 

Classificazione ESD: versioni ESD/Atex a conducibilità elettrica su richiesta
 
Classificazione IPA: camera sterile ISO classe 3 (DIN 14644-1), a v=2 m/s, con materiale standard igumid G Serie 2500.05.055.0
 
Classificazioni UL94 V0 su richiesta
 
46 dB(A) determinati al laboratorio igus®, v = 1,0 m/s non supportata, p. es. Serie 2600.05.075.0

Classificazione IPA

Report IG1303-640-1, testato 1500.050.038.0 a
v = 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 2, ai sensi della norma DIN EN ISO 14644-1
 

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672