Asse lineare igus per l'automazione cucina con pinza in uso.

Facile e veloce: automazione della cucina con le motion plastics

  • Nessun tempo di fermo macchina: i componenti possono essere calcolati online
  • Igienico e insensibile allo sporco, conforme alla FDA se necessario
  • Risparmio di spazio e peso

Costruisci o acquista

  • alimentari Diametro della camera di lavoro di 660 mm con altezza della camera di lavoro di 180 mm
  • Velocità di prelievo max. 30/min.
  • Assi a cinghia dentata drylin® ZLW autolubrificanti e senza manutenzione
  • Pronto per il collegamento con motore passo-passo e controller motore dryve D1
Un barista usa una macchina per espresso al bancone con clienti nel caffè.

Robot barista con componenti esenti da manutenzione per un utilizzo 24 ore su 24

Soluzioni di automazione igus in un ristorante con bracci robotici e tecnologia di trasporto.

L'automazione gastronomica è facile con il sistema modulare igus®

Plastica selezionata per la cucina completamente automatizzata

Robot delta in un telaio di alluminio per un'applicazione di manipolazione o pick-and-place.

Robot delta drylin

  • Diametro della camera di lavoro 660 mm
  • Velocità di prelievo max. 30/min.
  • Componenti autolubrificanti e senza manutenzione

7° asse drylin® ZLW per robot

  • Utilizzo flessibile del robot al posto della cinematica rigida
  • Kit adattatore incl. preparazione di sistemi di catene portacavi adatti
  • Integrazione nel controllo robot igus ®
Tre azionamenti igus LCA-Barista-RLAmultithree davanti a un asse lineare.

Riduttore modulare drygear

  • Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C
  • Adatto agli spruzzi d'acqua
  • Leggero Senza
  • lubrificazione
Cuscinetto liscio in plastica iglidur.

Cuscinetto iglidur A160

  • Conforme alle normative FDA e UE per prodotti chimici e alimenti
  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
  • Elevata resistenza ai media
Corpo cuscinetto igus igubal KCRM per applicazioni alimentari.

Testa a snodo con filettatura interna

  • Estremità stelo rilevabile per l'industria alimentare: realizzata con materiali conformi alla FDA e alla direttiva UE 10/2011
  • Nessuna possibilità di sporco grazie al nuovo design
Catena portacavi igus con cerniera di apertura arancione e maglie nere.

Catena portacavi E2.1

  • Riempimento rapido e semplice
  • Freno integrato per un funzionamento fluido e
  • silenzioso Spazio di installazione ridotto grazie al raggio di curvatura ridotto da 28 mm

Dove le plastiche in movimento vengono già utilizzate con successo

Impianto automatizzato con trasporto e uova in una vasca in acciaio inox.
Display da barista con diverse bottiglie di bevande e rubinetti al bancone.
Macchina per cocktail con diverse bottiglie in un корпусo illuminato.
Sistema di bevande Barobot con sei bottiglie colorate e testine di erogazione su struttura nera.
Macchina da caffè con portafiltro e caraffa in vetro su base rossa.
Sezione di un macinacaffè da barista con macinatura e manovella visibili.
Quadro elettrico automatico con postazione computer in laboratorio.

Testati per un uso reale nel laboratorio di prova

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza