Sistemi di guida dei cavi per le infrastrutture di ricarica.

Auto in garage collegate a e-tract Stazioni di ricarica E.
Sistema di gestione cavi CC e-tract disposto orizzontalmente in un deposito sopra un camion in fase di carico.

e-tract DC orizzontale

  • Design aereo senza contatto con il pavimento: massimizza lo spazio di manovra e ottimizza l'utilizzo del parcheggio.
  • Stazioni di ricarica sicure per più veicoli: struttura chiara per operazioni di ricarica senza intoppi
  • Maggiore sicurezza sul lavoro: nessun rischio di inciampo e nessun cavo nell'area di guida.
  • Usura ridotta e nessun rischio di furto dei cavi.

e-tract DC

  • Resistente allo sporco e alle intemperie
  • Protezione contro il furto di cavi e contro gli atti vandalici
  • Nessun avvolgimento, nessun accumulo di calore
  • Forza di retrazione inferiore
  1. Raggio di curvatura del cavo: 211 mm
  2. Dispositivo antifurto
  3. Lunghezza di estensione di 3.000 mm (più un anello per cavo fino a 2.500 mm)
  4. Direzione di estensione: sinistra o destra
  5. Altezza/Larghezza/Profondità: 2.000 x 520 x 190 mm
  6. Infrastruttura di ricarica senza barriere architettoniche conforme alla norma DIN SPEC 91504
Sistema di gestione cavi e-tract DC come modello trasparente con numeri da 1 a 6

e-tract 3.1

  • Raggio di curvatura del cavo: 155 mm
  • Lunghezza di estensione di 4.500 mm (più un anello per cavo fino a 2.000 mm)
  • Direzione di estensione: sinistra o destra
  • Altezza/Larghezza/Profondità: 1.140 x 350 x 150
  • Infrastruttura di ricarica senza barriere architettoniche conforme alla norma DIN SPEC 91504
Diverse prospettive del sistema di gestione dei cavi orizzontali e-tract AC

e-tract AC orizzontale

  • Ingombro ridotto per ogni punto di ricarica: niente colonnina di ricarica, niente cavi di ricarica sparsi in giro.
  • Elevato livello di protezione meccanica: il cavo è accessibile solo durante la ricarica.
  • Protezione contro furti, atti vandalici e urti da parcheggio
Immagine del prodotto e-spool flex light AC con rappresentazione schematica di un sistema di ricarica con display, RFID ed elettronica di ricarica.

Concetto: e-spool flex light AC

  • Adatto per una potenza di ricarica di 11 kW
  • Lunghezza di estensione 5 m

Soluzioni individuali, realizzate su misura secondo le tue esigenze.

Argomenti correlati

Vista laterale di una nave da crociera in porto collegata a un sistema di ricarica iMSPO.
Modello 3D di un pantografo su un autobus con componenti igus in arancione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza