Automazione della cucina

Facile e veloce: automazione della cucina con le motion plastics

  • Nessun tempo di fermo macchina: i componenti possono essere calcolati online
  • Igienico e insensibile allo sporco, conforme alla FDA se necessario
  • Risparmio di spazio e peso

Costruisci o acquista

  • alimentari Diametro della camera di lavoro di 660 mm con altezza della camera di lavoro di 180 mm
  • Velocità di prelievo max. 30/min.
  • Assi a cinghia dentata drylin® ZLW autolubrificanti e senza manutenzione
  • Pronto per il collegamento con motore passo-passo e controller motore dryve D1
Robot barista
Robot di catering

Plastica selezionata per la cucina completamente automatizzata

Robot delta drylin

Delta robot
  • Diametro della camera di lavoro 660 mm
  • Velocità di prelievo max. 30/min.
  • Componenti autolubrificanti e senza manutenzione

7° asse drylin® ZLW per robot

drylin ZLW 7° asse
  • Utilizzo flessibile del robot al posto della cinematica rigida
  • Kit adattatore incl. preparazione di sistemi di catene portacavi adatti
  • Integrazione nel controllo robot igus ®

Riduttore modulare drygear

drygear Apiro
  • Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C
  • Adatto agli spruzzi d'acqua
  • Leggero Senza
  • lubrificazione

Cuscinetto iglidur A160

Cuscinetti compatibili con gli alimenti
  • Conforme alle normative FDA e UE per prodotti chimici e alimenti
  • Conforme al regolamento UE 10/2011 CE
  • Elevata resistenza ai media

Testa a snodo con filettatura interna

Testa a snodo con filettatura interna KCRM
  • Estremità stelo rilevabile per l'industria alimentare: realizzata con materiali conformi alla FDA e alla direttiva UE 10/2011
  • Nessuna possibilità di sporco grazie al nuovo design

Catena portacavi E2.1

e2.1
  • Riempimento rapido e semplice
  • Freno integrato per un funzionamento fluido e
  • silenzioso Spazio di installazione ridotto grazie al raggio di curvatura ridotto da 28 mm

Dove le plastiche in movimento vengono già utilizzate con successo

Sgusciatrice per uova
Macchina automatizzata per miscelare cocktail
Macchina per cocktail
Barobot
Macchina per il caffè resistente alla corrosione
Cuscinetti esenti da lubrificazione per macinacaffè
Cuscinetti esenti da lubrificazione per macchine per la vendita di pizza

Testati per un uso reale nel laboratorio di prova

blog

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza