Catene portacavi per applicazioni nella camera bianca

Catene portacavi per applicazioni nella camera bianca

Oltre 9.000 serie di catene portacavi certificate per applicazioni in camera bianca ISO da Classe 1 a 5 1)

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat

e-skin flat con strutture cordate come alternativa ai cavi autoportanti

  • Compatibile con la camera bianca in conformità con IPA ISO Classe 1
  • Design modulare e compatto
  • La struttura interna può essere rimossa in pochi istanti
  • Con un principio costruttivo specifico i CFCLEAN garantiscono un'elevata affidabilità
  • Durata utile di oltre 57 milioni di doppie corse
  • Disponibili a magazzino
  • Nessuna quantità minima d'ordine

Tubo corrugato e-skin

Tubo corrugato e-skin

Sistema per catene portacavi serie T3

Sistema per catene portacavi serie T3

Sistema per catene portacavi serie E3

Sistema per catene portacavi serie E3
Risultato secondo le prescrizioni della DIN EN ISO 14644-1SerieN. rapportoVelocità [m/s]
ISO Classe 1SKF12O/SKF12C Sistema e-skin a profilo singolo IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1 e-skin flat a 3 strati IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + cavo IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1 SKY28.068.02.1 e-skin ibrido IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0/2,0
ISO Classe 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO Classe 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO Classe 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO Classe 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO Classe 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO Classe 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Test del Fraunhofer IPA

Prodotti per camere bianche igus a confronto

Guida dei cavi piatta e-skin flatTubo corrugato e-skinCatena portacavi C6Catena portacavi E6/E6.1Cavi a nastro disponibili in commercio
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1 ✔ ✔Test continui nel laboratorio igus certificato IPA per camere bianche✔✔
Struttura modulare ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componenti intercambiabili individualmente ✔ ✔ ✔ ✔ X
Riempimento rapido, apribile ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Consegna veloce ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Manutenzione facile ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Disponibile a magazzino ✔✔✔✔X
Accorciabile ✔✔✔✔X
Estendibile ✔X✔✔X
Alto tasso di produttività ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimo ✔✔✔✔X
Soluzione economica ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Ideale per applicazioni autoportanti ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Per un'elevata dinamicità ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Soluzione compatta ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Carico addizionale ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Garanzia fino a 4 anni ✔ ✔ ✔ ✔ X
Risparmio di risorse ✔ ✔ ✔ ✔ X
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)✔✔✔✔✔
Prodotti disponibili anche singolarmente ✔✔✔✔X
Funzionamento silenzioso e regolare ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio online XXX✔X
Configuratore della separazione interna online In preparazione ✔ X✔ ✔
Adatto ai seguenti settori Quadristica, industrie 3C, erogatori di bonding, semiconduttori, produzione FPD, tecnologia medica, microelettronica, AOIQuadristica, industrie 3C, distributori, taglio del vetro, semiconduttori, produzione FPD, microelettronica, AOIQuadristica, industria dei semiconduttori, produzione FPD, microelettronica, robot, imballaggioQuadristica, semiconduttori, produzione FPD, microelettronica, robot a pannello, imballaggio, plotter, tecnologia medicaQuadristica, industrie 3C, microelettronica, industria dei semiconduttori, produzione FPD
  1. Singole serie di diverse catene portacavi igus® delle famiglie e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 ed easy chain® sono state certificate secondo DIN EN ISO 14644-1 da ISO Classe 1 a ISO Classe 5 dall'IPA Fraunhofer Institute (Report IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 e IG 1907-1125). Ciò corrisponde a oltre 9.000 articoli del programma di produzione delle catene portacavi con principi costruttivi simili.
  2. Singole dimensioni della gamma di prodotti drylin® "T", "N" e "W" sono state certificate secondo DIN EN ISO 14644-1 da ISO Classe 3 a ISO Classe 6 dall'IPA Fraunhofer Institute (Report IG308-295). Ciò corrisponde a 197 articoli della gamma di prodotti drylin® con principio simile.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza