Cambia lingua :

triflex® R (R per "round") è la terza generazione di catene portacavi a 3 assi di igus®. Il sistema di catene portacavi multiasse triflex® R è stato sviluppato appositamente per applicazioni robotiche a 6 assi esigenti in ambienti industriali difficili. Alcune caratteristiche di progettazione chiave sono Opzione con barra in fibra per irrigidimento parziale di triflex® R, circa ±10° di torsione per maglia della catena, elevata resistenza alla trazione grazie al giunto sferico. Con oltre 100 componenti, la famiglia di prodotti triflex® R è ora disponibile per soddisfare tutte le esigenze, dai grandi robot di saldatura ai piccoli robot di pallettizzazione. triflex® R ha vinto un premio iF Design.
prima scelta per robot industriali, macchine utensili, apparecchiature di movimentazione a 6 assi, tecnologia di trasporto, ingegneria meccanica generale e molto altro.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h