Cambia lingua :

I test di produzione regolari aumentano l'affidabilità funzionale delle macchine. Oltre ai test nel laboratorio di igus®, dove vengono costantemente analizzate nuove strutture, materiali e requisiti dei clienti, igus® esegue anche test durante la produzione.
Oltre ai test di lotto, che rivelano immediatamente eventuali difetti correlati alla produzione e offrono all'utente la massima sicurezza, vengono eseguiti ripetutamente test a lungo termine. Questi test a lungo termine, che possono durare fino a quattro anni - e rendono evidente la spesa di tali serie di test sistematici - sono necessari se si vogliono soddisfare le richieste in continua crescita del mercato.
Ciò vale anche per i test a lungo termine delle famiglie di cavi servo chainflex® CF21.UL e CF27.D. Questi cavi servo, che si basano sul sistema modulare e differiscono solo nei materiali della guaina interna ed esterna, sono stati testati in laboratorio per 2,5 anni con un raggio di 100 mm, una distanza di percorrenza di circa 8 m, un'accelerazione di circa 6 m/s² e una velocità di circa 3,5 m/s. Il numero di core/core è stato deliberatamente mantenuto al minimo.
È stata deliberatamente selezionata una combinazione numero di fili/sezione trasversale che è molto popolare nell'ingegneria meccanica, ma che porta anche a guasti in molti normali assemblaggi di cavi, cosiddetti compatibili con la catena, a causa della sua struttura altamente asimmetrica.
Ai prodotti testati:
Ulteriori informazioni sul cavo chainflex®
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h