Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Il primo sistema al mondo senza contatto per il monitoraggio ​di catene portacavi standard

La nuova i.Cee wonderbox può essere facilmente fissata al canale senza elementi aggiuntivi nella catena per monitorare la corsa e le condizioni di ogni singola maglia.

Presentazione del principio funzionale senza contatto della i.Cee wonderbox
Con il monitoraggio senza contatto per sistemi e-chain® in scorrimento (con e senza pattini di scorrimento), igus® ha segnato un passo tecnologico decisivo. La nuova i.Cee wonderbox misura i parametri dinamici della catena "passante" senza contatto, analogamente a un autovelox in autostrada. Mettendo a confronto i valori standard provenienti da anni di esperienza nel laboratorio di prova igus, è possibile rilevare le variazioni di condizione nelle fasi iniziali, formulando previsioni precise sulla durata di ogni singola maglia della catena.

La wonderbox può essere facilmente installata sul canale nella zona del punto fisso. All'interno della catena non servono elementi aggiuntivi, per un'elevata stabilità di processo nel retrofit. 
Iscriviti per un beta test gratuito
Tech up

Tech up

  • Monitoraggio del sistema senza contatto per applicazioni con catene portacavi in scorrimento
  • Sistema di allarme rapido in tempo reale con visualizzazione delle condizioni in base alla posizione
  • Montaggio esterno salvaspazio su punto fisso
  • Monitoraggio del profilo di movimento per un calcolo preciso della durata di ogni singola maglia per catena
Cost down

Cost down

  • Utilizzo su sistemi standard per catene portacavi ® senza elementi supplementari
  • La previsione selettiva della durata delle maglie è sinonimo di una gestione efficiente della manutenzione
  • Il rilevamento opzionale senza contatto elimina i dispendiosi interventi di sostituzione delle catene
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Serie di test in corso nel più grande laboratorio di prova  per sistemi dinamici, qui nella corsa di test installata in esterno
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Nessun segno di abrasione sui sensori grazie al metodo di misurazione senza contatto
  • Nessuna sostituzione superflua o prematura dei materiali grazie ai consigli per la manutenzione basati sulle condizioni
Il nostro esperto smart plastics Richard Habering spiega il nuovo i.Cee Wonderbox utilizzando il sistema dimostrativo allestito alla fiera igus di Colonia.

"Meno sforzo, maggiore disponibilità"

i.Sense EC.P in uso "Minori spese di manutenzione, maggiore disponibilità della macchina, possibilità di trasportare tutti i vari cavi e tubi in un unico sistema, monitoraggio intelligente delle condizioni i.Sense … Parlando delle catene portacavi intelligenti di igus, rifarei sicuramente la stessa scelta"

Ing. Fabian Wilhelm, Project Manager  AOS Stade GmbH

Applicazioni in tutto il mondo

Esempi i.Sense EC.P nella panoramica Dalla produzione automotive al settore delle gru su scala globale fino agli impianti di trattamento acque: i sistemi i.Sense EC.P vengono impiegati con successo per risparmiare sui costi di manutenzione e prevenire i fermi macchina.

Vai alla panoramica delle applicazioni

In quali casi può essere utile un sistema di monitoraggio delle condizioni come i.Cee wonderbox?

Monitoraggio delle condizioni per evitare i fermi di produzione

Quando gli interventi regolari di manutenzione richiedono un arresto completo della produzione ...
Sistema di monitoraggio delle condizioni per individuare cambiamenti anche minimi

Quando l'essere umano non è in grado di rilevare tempestivamente eventuali anomalie ... 
Monitoraggio delle condizioni continuo

In caso di necessità di manutenzione frequente e continua di impianti o macchinari ...
Monitoraggio delle condizioni per aree di difficile accesso

In caso di difficoltà di accesso alla catena portacavi ... 
Monitoraggio delle condizioni per aree di sicurezza

Se l'intervento di manutenzione costituisce un rischio per la salute o la sicurezza ...
Monitoraggio delle condizioni per la riduzione dei costi

In caso di necessità di riduzione dei costi di manutenzione o estensione della durata ...

L'acquisizione smart dei dati macchina costituisce la base per i programmi di manutenzione predittiva

Dal momento che il nuovo i.Sense Wonderbox rientra nella gamma smart plastics i.Sense di monitoraggio delle condizioni, tutti i dati possono essere analizzati nel modulo del quadro elettrico i.Cee. I dati possono quindi essere sfruttati per il controllo digitale di avvisi e allarmi e per la gestione dei vari scenari. 

Il modulo i.Cee è integrabile in svariati modi nei programmi di manutenzione preventiva, dalla gestione preventiva, in grado di programmare la manutenzione regolare a seconda dell'uso, alla gestione dei guasti da remoto, per la segnalazione tempestiva di ogni variazione imprevista sui canali impostati. Tutte le informazioni vengono collezionate in un moderno pannello di interfaccia nella rete locale, online o offline, a seconda delle esigenze del cliente.


White paper sull'ottimizzazione dell'efficacia complessiva dell'impianto (OEE)

Per distinguere i concetti di monitoraggio delle condizioni (condition monitoring) e di manutenzione predittiva (predictive maintenance)


Argomenti trattati in questo white paper gratuito: 

  • Cosa significa monitoraggio della condizione (i.Sense)
  • Cosa significa manutenzione predittiva (i.Cee) igus®
  • Qual è la tecnologia alla base dei due sistemi
  • Le potenzialità di queste tecnologie per i sistemi di alimentazione in ambito industriale

Impianto di prova esterno per corse lunghe in scorrimento

Il nostro binario di prova di 200 m per catene portacavi permette di testare corse fino a 400m. Le catene portacavi possono essere movimentate automaticamente fino a una velocità di 8m/s e con un'accelerazione di 2m/s².

In questo test abbiamo analizzato i prodotti P4, 4040RHD, autoglide 5 e i sistemi i.Sense smart plastics.

Informazioni ...

Catalogo novità: novità smart plastics 2022 Scopri tutti i dettagli delle novità smart plastics 2022 in formato PDF.
Catalogo novità in PDF

... Provalo ...

Dati smart 3D Dati 3D, istruzioni gratuite e molto altro nella nostra area di servizio smart plastics
Dati 3D

... Realizzate

Acquisto delle nuove smart plastics nello shop online igus Ordine di smart plastics pronte per l'installazione direttamente nello shop online igus
Shop online


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG