Guida sicura dei cavi e cuscinetti senza lubrificazione per impianti di depurazione delle acque reflue

Movimentazione esente da manutenzione su chiarificatori circolari e longitudinali

Sistema scorrevole Flizz con sistema di alimentazione energia arancione su un impianto a canale d'acqua.

I nostri migliori prodotti per gli impianti di trattamento delle acque reflue

Basic flizz in un depuratore con e-chain per la guida dei cavi.

Catena portacavi per chiarificatori longitudinali

Cuscinetto igubal in un depuratore, applicato a un braccio di trattamento acqua.

Cuscinetto sferico nelle ruote motrici

  • Alternativa esente da manutenzione ai cuscinetti radiali
  • Nessuna lubrificazione aggiuntiva grazie al funzionamento a secco
  • Compensazione degli errori angolari
  • Resistente allo sporco e alla polvere
  • Anticorrosione e antivibrante
  • Sostituzione 1:1 negli alloggiamenti a fusione
Valvola a saracinesca con vite dryspin per impianto di depurazione.

Vite senza fine nelle valvole di intercettazione

  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Resistente allo sporco
  • Resistente alle temperature
  • Resistente agli agenti chimici
  • Ideale quindi per l'impiego in valvole di intercettazione.
Ralla PRT per impianto di depurazione e trattamento acqua, a confronto con l'applicazione.

Ralla nella vasca raschiante circolare

  • Pronta per l'installazione per un funzionamento a secco senza lubrificazione
  • Elementi scorrevoli esenti da manutenzione
  • Elevata capacità di carico fino a 150.000 N
  • Per l'impiego in condizioni di alte temperature, umidità e sostanze chimiche
  • Lunga durata utile, prevedibile online gratuitamente
i.Sense ec.p monitora una catena portacavi in un impianto di depurazione e segnala usura o danni.

Monitoraggio intelligente delle condizioni

  • Monitoraggio delle condizioni della catena portacavi sul raschiatore longitudinale
  • Estensione della durata massima di servizio
  • Evitare guasti e costi elevati grazie agli avvisi tempestivi
  • Facile recupero dei dati operativi del sensore

Perché dovrei usare una catena portacavi come sistema di guida dei cavi per il chiarificatore longitudinale?

  • nessuna necessità di sostituire regolarmente il cavo
  • Nessun contatto strisciante: nessuna necessità di sostituire le spazzole usurate
  • Guida affidabile: nessun inceppamento o strappo dei cavi
  • Protezione dalle intemperie e dallo sporco grazie all'alloggiamento compatto
  • lunghezza del cavo fino al 50% più corta rispetto ai festoni
  • Nessuna trasmissione separata come con l'avvolgicavo motorizzato, quindi risparmio di materiale ed energia

Casi di successo

Catena portacavi "leggera" per un grande progetto: AMORAS

Bacino di un impianto di depurazione visto dall'alto.

Trattamento delle acque reflue senza tempi di fermo nell'impianto di depurazione di Plauen

Vasca dell'impianto di depurazione con guida su rotaie lungo il bordo.

Alimentazione sicura al chiarificatore secondario

Impianto di depurazione con vasche e passerelle sotto un cielo sereno.

Sensori intelligenti nei sistemi di guida dei cavi degli impianti di depurazione delle acque reflue

Catena portacavi in un impianto di depurazione guida i cavi lungo un bordo in cemento.

La catena portacavi protegge i cavi di alimentazione e trasmissione dati anche in caso di neve e gelo

Bacino di depurazione con e-chains e accessori in un impianto di depurazione davanti a montagne boscose.

Testato in laboratorio per l'uso nel mondo reale

Altre informazioni

Brochure su impianti di trattamento delle acque reflue

Pagina di brochure con e-chains igus per impianti di depurazione e diverse foto applicative.

Servizio di installazione

Dispositivi di protezione e cacciavite su una catena portacavi.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza