| N. d'ordine | Lunghezze del binario max. | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Peso del binario | Prezzo/m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L max.] | Min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-17 | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 23,48 EUR | |
| NS-01-17-AR | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 27,00 EUR | |
| NS-01-17-UNGEBOHRT | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 5,5 | 0,9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 21,04 EUR | ||
Per binari senza fori indicare "Non forato" nella nota.
*Per vite cilindrica con testa bassa
| N. d'ordine | Nome | Peso della slitta | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-22-17-40 | Doppia slitta con inserto filettato | 2,6 | 5,98 EUR | |
| NW-22-17-40-LLY | Doppia slitta con inserto filettato e pattino flottante nella direzione y | 2,6 | 5,98 EUR | |
| NW-22-17-40-LLYZ | Doppia slitta con inserto filettato e pattino flottante nella direzione y e z | 2,6 | 5,98 EUR | |
| NW-22-17-40-LLZ | Doppia slitta con inserto filettato e pattino flottante nella direzione y | 2,6 | 5,98 EUR |
| Cod. art. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Sp min. | Dp Ø min. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-22-17-40 | 6 | 9,6 | 40 | 40 | 28 | 0 | 0 | M3 | 2,5 | 5 | 2,6 | ||
| NW-22-17-40-LLY | 6 | 9,6 | 40 | 40 | 28 | 0 | 0 | M3 | 2,5 | 5 | 2,6 | ||
| NW-22-17-40-LLYZ | 6 | 9,6 | 40 | 40 | 28 | 0 | 0 | M3 | 2,5 | 5 | 2,6 | ||
| NW-22-17-40-LLZ | 6 | 9,6 | 40 | 40 | 28 | 0 | 0 | M3 | 2,5 | 5 | 2,6 |
Senza cuscinetto flottante
2Cuscinetto flottante nella direzione z
3Cuscinetto flottante nella direzione y
4Cuscinetto flottante nella direzione yz
Immettere il numero desiderato di slitte.