Guide lineari a strisciamento drylin® - scorrevoli e silenziose

Gamma drylin®, guide lineari basate sullo strisciamento invece che sul rotolamento.

Perché scegliere la guida lineare drylin®?

Icona robusta

Robuste

Icona silenziosa

Silenziose

Icona leggere

Leggere

Icona esente da corrosione

Esenti da corrosione

Icona igienico

Igieniche

Icona resistenza allo sporco

Resistente allo sporco

Scegli la guida lineare più adatta alla tua applicazione - versatili e flessibile

Guida lineare drylin W

Guida lineare drylin® W

  • Robusta, resistenti allo sporco e silenziosa
  • Montaggio ed installazione semplice
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Ampia varietà di profili, pattini e carrelli
Guida lineare compatta drylin N

Guida compatta drylin® N

  • Dimensioni di installazione ridotte (6 -12 mm)
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Rotaie color argento o nero anodizzato
  • Rotaia in quattro larghezze da 17 mm a 80 mm
Guida con binario drylin T

Guida con binario drylin® T

  • Alternativa ai sistemi di guida a ricircolo di sfere
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Regolazione automatica del gioco
  • Elevati carichi statici ammissibili
Guida per albero tondo

Albero di guida drylin® R

  • Compatibile con i cuscinetti a sfere standard
  • Lamine di scorrimento sostituibili
  • Disponibili in alluminio e acciaio inox
  • Robusta e resistente allo sporco
Guida lineari quadra

Guida quadrata drylin® Q

  • Per un movimento lineare resistente alla torsione
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Gioco del cuscinetto a regolazione continua
  • Robusta ed esenti da lubrificazione
Guida lineare telescopiche

Guida telescopica drylin® NT

  • Corse di qualunque lunghezza fino a 600 mm
  • Adatte ad ambienti igienicamente protetti
  • Robusta e leggera grazie alla lega in alluminio
  • Esente da lubrificazione e silenziosa

Vantaggi delle soluzioni di tecnologia lineare

Conformità FDA e UE

Conformità FDA

Tecnologia lineare PTFE-free e testata PFAS

PTFE-free

Spazi di installazione ridotti

Linear technology for small installation space

Tecnologia lineare anti-riflesso

Anti-reflect

Accessori e altre soluzioni della gamma drylin®

Sistema di misura NKV igus

Sistemi vite/madrevite dryspin®

  • Disponibili a magazzino filettature: trapezoidali, multiprincipio e metriche in oltre 5.000 varianti
  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Coefficiente di attrito ridotto ed efficienza elevata
Attuatori lineari

Attuatori lineari drylin®

  • Esenti da lubrificazione
  • Azionamenti con filetto trapezoidale, filetto multi principio o cinghia dentata
  • Soluzioni in polimero ed acciaio inox
Motori elettrici drylin E

Motori elettrici drylin® E

  • Silenziosi con ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Ideali per gli attuatori lineari drylin®
  • Disponibili motori passo-passo, DC, EC e molto altro ancora
News drylin

Scatola campione della gamma

News drylin

Contattaci!

testati in laboratorio

Scarica il whitepaper

Campioni specifici su misura

Campioni per la tua applicazione

News drylin

Novità 2026 per la gamma drylin®

News drylin

Testati e collaudati

testati in laboratorio

Wiki dedicata alle guide lineari

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza