Cambia lingua :
La guida lineare drylin è una soluzione innovativa e conveniente creata per ogni movimento lineare. Un sistema che non necessita di lubrificazione e manutenzione ed è in grado di resistere a influenze esterne come polvere, umidità e alte temperature.
Ogni guida lineare drylin è caratterizzata da un elemento di scorrimento in polimero ad alte prestazioni, che garantisce la massima silenziosità e fluidità del movimento. Questo specifico elemento ha permesso di creare di una vasta gamma di prodotti di elevata qualità, in grado di soddisfare le necessità di diversi campi applicativi. Inoltre, la lega in alluminio, presente in tutti i modelli drylin, rende le nostre guide particolarmente leggere. È possibile personalizzare il sistema lineare drylin in base alle specifiche necessità, riducendo così i costi operativi fino al 40% e aumentando la durata di vita del sistema.
Con i nostri tool online dedicati alle guide lineari, puoi configurare in pochi passaggi il tuo prodotto, calcolarne la durata di vita e aggiungere direttamente i prodotti al carrello!
Resistente a temperature elevate, forti vibrazioni e molto altro
4 volte più silenziose rispetto alle guide lineari equivalenti in metallo
Fino al 75% più leggere grazie all'alluminio e i polimeri
Esenti da corrosione e agenti chimici per l'uso sott'acqua
Esente da lubrificazione, pertanto risultano molto pulite e igieniche
Possono essere impiegate con sabbia, trucioli, sfridi e polvere

Conformi alla normativa FDA e UE 10/2011 e progettati secondo hygenic design
Sistemi lineari caratterizzati da elementi di hygenic design e realizzati appositamente per le aree sensibili all'igiene nel settore alimentare. Facilmente individuabili grazie al colore blu. Riduci al minimo il rischio di contaminazioni.
✔ Assorbimento di umidità ridotto
✔ Esenti da manutenzione e lubrificazione
✔ Resistenti alle temperature e alla corrosione
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h