Guide lineari a strisciamento drylin® - scorrevoli e silenziose

Gamma drylin®, guide lineari basate sullo strisciamento invece che sul rotolamento.

Perché scegliere la guida lineare drylin®?

Robuste

Silenziose

Leggere

Esenti da corrosione

Igieniche

Resistente allo sporco

Scegli la guida lineare più adatta alla tua applicazione - versatili e flessibile

Guida lineare drylin W con carrello e profili guida.

Guida lineare drylin® W

  • Robusta, resistenti allo sporco e silenziosa
  • Montaggio ed installazione semplice
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Ampia varietà di profili, pattini e carrelli
Guida scorrevole drylin N con piastre di montaggio e profili.

Guida compatta drylin® N

  • Dimensioni di installazione ridotte (6 -12 mm)
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Rotaie color argento o nero anodizzato
  • Rotaia in quattro larghezze da 17 mm a 80 mm
Componenti lineari drylin T combinati con carrelli e guida in alluminio.

Guida con binario drylin® T

  • Alternativa ai sistemi di guida a ricircolo di sfere
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Regolazione automatica del gioco
  • Elevati carichi statici ammissibili
Elementi di scorrimento igus drylin R per alberi tondi.

Albero di guida drylin® R

  • Compatibile con i cuscinetti a sfere standard
  • Lamine di scorrimento sostituibili
  • Disponibili in alluminio e acciaio inox
  • Robusta e resistente allo sporco
Componenti drylin Q mostrati frontalmente in tre viste.

Guida quadrata drylin® Q

  • Per un movimento lineare resistente alla torsione
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Gioco del cuscinetto a regolazione continua
  • Robusta ed esenti da lubrificazione
Due guide telescopiche, una bianca e una nera, mostrate affiancate in sezione.

Guida telescopica drylin® NT

  • Corse di qualunque lunghezza fino a 600 mm
  • Adatte ad ambienti igienicamente protetti
  • Robusta e leggera grazie alla lega in alluminio
  • Esente da lubrificazione e silenziosa

Vantaggi delle soluzioni di tecnologia lineare

Conformità FDA e UE

Tecnologia lineare PTFE-free e testata PFAS

Senza PTFE e testato per PFAS.

Spazi di installazione ridotti

Tecnologia lineare anti-riflesso

Accessori e altre soluzioni della gamma drylin®

Vite dryspin con dadi e supporti in plastica.

Sistemi vite/madrevite dryspin®

  • Disponibili a magazzino filettature: trapezoidali, multiprincipio e metriche in oltre 5.000 varianti
  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Coefficiente di attrito ridotto ed efficienza elevata
Attuatori lineari

Attuatori lineari drylin®

  • Esenti da lubrificazione
  • Azionamenti con filetto trapezoidale, filetto multi principio o cinghia dentata
  • Soluzioni in polimero ed acciaio inox
Motori elettrici DRE e componenti associati mostrati su sfondo grigio.

Motori elettrici drylin® E

  • Silenziosi con ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Ideali per gli attuatori lineari drylin®
  • Disponibili motori passo-passo, DC, EC e molto altro ancora

Scatola campione della gamma

Contattaci!

Whitepaper su guide lineari e cuscinetti plastici, con icona di download e copertina igus.

Scarica il whitepaper

Campione drylin personalizzato con schema tecnico e modulo lineare illustrato.

Campioni per la tua applicazione

Componenti drylin con rulli e targhetta NEWS 2026.

Novità 2026 per la gamma drylin®

Sistema di trasporto ZLW nel laboratorio di prova, con un componente in movimento su un nastro guidato.

Testati e collaudati

Wiki dedicata alle guide lineari

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza