Ampliamento della gamma di dadi filettati stampati ad iniezione

Nuovo dryspin® Dimension DS6.35X25.4-LH

Nuova dimensioni di filettatura
  • Maggiore scorrevolezza grazie alle tolleranze di fabbricazione più strette e alla geometria dei denti arrotondata di serie
  • Fino al 50,9% più economica rispetto alle madrevite filettate scorrevoli in metallo
  • Fino al 25% di usura in meno rispetto a POM+PTFE (dimensione 10X3) Visualizza il rapporto di prova qui
  • Nessun grasso o olio nella trasmissione a vite e utilizzo di lunga durata grazie all'asimmetria brevettata
  • La durata utile delle viti madri può essere calcolata online

gamma di prodotti [mm]: Maggiore durata utile grazie all'asimmetria

TipoCodice articoloFilettaturad1d2d5b1b2ABC
Dado filettato cilindrico stampato ad iniezioneCodice articolo: DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Dado filettato stampato ad iniezione con flangiaCodice articolo: DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Le nuove dimensioni della vite senza fine dryspin® a passo lungo in sintesi

Ulteriori informazioni importanti:

Le dimensioni delle viti senza fine dryspin

  • Diametri da 4 a 50 mm e passi da 0,5 a 100 mm
  • Oltre 5.000 varianti nel programma standard
  • Ampia varietà di materiali e tipi
  • I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi nella scelta
Dimensioni

Stai cercando le viti di comando giuste?

  • 100% resistenti
  • alla corrosione Silenziose grazie alla geometria della filettatura
  • Durata utile fino al 30% superiore
  • E molti altri vantaggi
Viti compatibili

L'alternativa alle viti trapezoidali convenzionali

  • Silenziosità ed eliminazione delle vibrazioni grazie ai denti arrotondati
  • Maggiore durata grazie
  • all'asimmetria Maggiore efficienza grazie agli angoli
  • dei fianchi ottimizzati 100% anticorrosione, autobloccante e molti altri vantaggi
16x5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza