Cambia lingua :

La nuova madrevite dryspin® ricavata da barra in versione cilindrica, flangiata o piatta offre i seguenti vantaggi:
| Tipo | Codice articolo | Filettatura | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dado filettato cilindrico stampato ad iniezione | Codice articolo: DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Dado filettato stampato ad iniezione con flangia | Codice articolo: DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | 3,2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti madri dryspin®.
Abbiamo riassunto per te tutte le specifiche e i vantaggi della tecnologia delle viti madri dryspin® sul campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno lieti di aiutarti.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h