Cambia lingua :

La nuova madrevite dryspin® ricavata da barra in versione cilindrica, flangiata o piatta offre i seguenti vantaggi:
Madrevite cilindrica:
il diametro esterno delle madrevite cilindriche non è progettato per un accoppiamento con interferenza. Pertanto, consigliamo un accoppiamento positivo per il fissaggio, ad esempio il fissaggio di piani chiave. Nella pratica, anche un collegamento a vite si è dimostrato efficace per forze ridotte. L'incollaggio di madrevite è generalmente sconsigliato. Se la madrevite deve comunque essere fissata tramite incollaggio, sono comunque richiesti test adeguati e deve essere verificata la compatibilità con il materiale iglidur®.
Madrevite flangiata:
per le viti di fissaggio della madrevite flangiata si applica una coppia di serraggio massima di 2,5 Nm. Consigliamo di fissare le viti di fissaggio con un terzo mezzo (ad esempio frenafiletti liquido). Per coppie di serraggio più elevate, si consiglia l'uso di manicotti metallici a pressione.
| Tipo | Codice art. | Filettatura | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madreviti cilindriche | Modello DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Madreviti cilindriche | Codice articolo: DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Madrevite flangiata | Codice articolo: DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Madrevite flangiata | Codice articolo: DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Madrevite flangiata con spianature | Codice articolo: DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |
Con l'aiuto del campione di filettatura gratuito
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti madri dryspin®.
Abbiamo riassunto per te tutte le specifiche e i vantaggi della tecnologia delle viti madri dryspin® sul campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno lieti di aiutarti.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h