Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Catalogo online iglidur® con prezzi e gamma di prodotti
ulteriori dimensioni

Nota:

In questa pagina è possibile trovare i cuscinetti cilindrici, flangiati e le ralle, con dimensioni simili allo standard ma con piccole differenze sui diametri o lunghezza. - Potrestitrovare la boccola di cui hai bisogno! - In caso contrario contattaci! - Troveremo una soluzione!

Cuscinetti in tecnopolimero

Costi inferiori e una durata prolungata senza lubrificazione e con interventi di manutenzione ridotti, il tutto disponibile subito da stock - Queste è l'idea principale secondo la quale si testano i polimeri iglidur® per abrasione, attrito e ad altre caratteristiche meccaniche dei materiali. Rappresentano il nucleo tecnologico dei prodotti igus®. I cuscinetti in tecnopolimero igus® segnano il passaggio dalla boccola di plastica all' elemento testato e perciò calcolabile nella durata, oltre che rapidamente disponibile.

Materiali Standard

Usando uno tra i cinque materiali standard iglidur® G, W300, L100, X e M250, potrai risolvere quasi tutte le applicazioni per boccole autolubrificantia secco. Tutte insieme coprono un enorme spettro di applicazioni, da quelle in ambienti sporchi (iglidur® M250) a quelle in condizioni ambientali con esposizione ad agenti chimici e a temperature fino a +250°C (iglidur® X). La vera boccola universale tra queste è iglidur® G, grazie alle sue buone prestazioni in quasi tutte le applicazioni. In totale, sono disponibili più di 2000 dimensioni a magazzino. Per chi necessita di trovare la boccola giusta, per chi deve fare un solo ordine, e per chi è alla ricerca del più ampio range di dimensioni, a partire da 1 pz.

iglidur® G

Il factotum: il cuscinetto più venduto della gamma iglidur®

iglidur® J

Lo specialista per i movimenti a strappo: versatile, per applicazioni in continuo anche con alberi teneri

iglidur® M250

Spessore e robustezza: eccellente per assorbire le vibrazioni

iglidur® W300

Il maratoneta: elevata durata anche con alberi teneri

iglidur® X

La soluzione high tech: resiste agli agenti chimici e a temperature fino a +250°C


Universali

Questo gruppo raccoglie i materiali iglidur® che sono utilizzabili in condizioni normali di temperatura, ambiente, ecc. Sono inclusi iglidur® GLW e iglidur® J4, soluzioni low-cost per grandi numeri. iglidur® P ha caratteristiche simili aiglidur® G, e in aggiunta un ridotto assorbimento di umidità che è un vantaggio in molti ambienti.

iglidur® P

versatile, per l' impiego in ambienti umidi.

iglidur® J4

Economico e a bassa usura

iglidur® GLW

resistente ai carichi, basso costo per grandi volumi


Elevata durata

Certamente ogni boccola iglidur® è ottimizzata per resistere all' usura, ma i materiali di questo gruppo, come gli standard iglidur® J e iglidur® W300, sono caratterizzati da usura molto bassa e permettono una lunga durata di servizio. Oltre al costo contenuto ed alla lunga durata questi materiali sono caratterizzati dalla possibilità di essere accoppiati ad alberi teneri.

iglidur® R

Materiale a basso costo e bassa usura

iglidur® D

Materiale a basso costo con silicone


Per alte temperature fino a 250°C

In questa sezione troverete gli specialisti per temperature fino a 250°C (con l'eccezione di iglidur® V400 che raggiunge 200°C). iglidur® Z si è affermato come lo standard per basse usure con carichi elevati e/o alte temperature. iglidur® V400 si dimostra un'ottima soluzione in molte applicazioni speciali.

iglidur® V400

Alta resistenza ad agenti esterni ed alte temperature

iglidur® Z

resistente all'usura con alti carichi e temperature


Elevata resistenza all'usura, temperatura fino a 200°C

Con temperature operative quasi al livello dei materiali sopra citati, la "famiglia di materiali iglidur® H" ha dimostrato elevata resistenza agli agenti chimici ed è ideale per applicazioni in ambienti bagnati ed in immersione. iglidur® H370 è lo specialista per applicazioni immerse, iglidur® H2 è la soluzione low cost per produzioni con grandi volumi, con alta resistenza agli agenti chimici e per applicazioni dove non sono richieste elevate performance operative.

iglidur® H

lo standard per applicazioni in ambienti bagnati

iglidur® H370

la migliore resistenza all' usura in immersione

iglidur® H2

materiale a basso costo resistente agli agenti chimici


Per il contatto con alimenti

iglidur® offre i migliori vantaggi quando non possono essere usati i lubrificanti e si richiede la massima igiene possibile. L' industria alimentare è il settore dove queste richieste sono più stringenti. igus® ha perciò sviluppato una serie di materiali conformi FDA, per diverse condizioni applicative.

iglidur® A200

Riduce le vibrazioni e assorbe l'umidità


Applicazioni speciali

Questo è un gruppo di materiali iglidur® per applicazioni speciali. Se non siete riusciti a trovare una boccola adatta per la vostra applicazione, la troverete qui. Alti carichi, conduttività elettrica, senza PTFE e silicone o per rotazioni veloci sott'acqua: c'è un materiale iglidur® per qualsiasi esigenza…

iglidur® Q

Resistente all'usura sotto alti carichi

iglidur® UW

per applicazioni immerse con rotazioni veloci

iglidur® L100


Modelli speciali

Materiali con diverse forme

cuscinetti a clip iglidur®

Installazione rapida con apertura laterale, autolubrificante, si adatta bene ai fori punzonati .

esempi applicativi delle boccole iglidur® e altre informazioni




I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH