iglidur® X - Dati del materiale

Indice

    Panoramica delle specifiche più importanti

    Specifiche tecniche descrittive
    Resistenza all'usura a -100°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura
    Resistenza all'usura a +250°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
    Resistenza all'usura a + 315°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    pressione superficiale- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
    Basso coefficiente d’attrito- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficienti di attrito µ, a secco: 0,09 - 0,27
    Usura- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
    Idoneo per velocità estremamente elevate- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Basso assorbimento di umidità- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sull'assorbimento dell'umidità
    Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coefficiente di attrito µ: 0,04
    Estremamente resistente agli agenti chimici- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media
    Elettricamente dissipativo- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Resistenza agli agenti chimici universale- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Resistenza alla muffa- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Secondo DIN EN ISO 846

    Specifiche meccaniche

    Pressione superficiale massima consigliata
    Deformazione

    Velocità superficiali ammissibili:

    Velocità superficiale massima

    m/sRotatorioOscillantelinear
    permanente1,51,15
    A breve termine3,52,510

    Attrito e usura

    iglidur® Xa seccoGrassiOlioAcqua
    Coefficiente di attrito µ0,09-0,27 0,090,040,04
    Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
    Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione, v = 0,01 m/s

    Materiali

    Usura
    Materiale albero

    Tolleranze di installazione

    Diametro d1 [mm]Albero h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Alloggiamento H7 [mm]
    fino a 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
    > 3 fino a 60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
    > 6 fino a 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
    > 10 fino a 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
    > 18 fino a 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
    > 30 fino a 500 - 0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
    da > 50 a 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

    Resistenza chimica

    MediaResistenza
    Alcoli+
    Idrocarburi+
    Grassi, oli senza additivi+
    Carburanti+
    Acidi diluiti+
    Acidi forti-
    Alcali diluiti+
    Alcali forti+

    Raggi radioattivi

    Resistenza ai raggi UV

    vuoto

    Specifiche elettriche

    Scatola di campioni gratuita

    Scatola di campioni iglidur improves
    prodotti iglidur X

    Acquista i prodotti iglidur X nel negozio online

    • Ampia scelta di stampi e materiali
    • Disponibile entro 24 ore
    • Nessun valore minimo d'ordine
    • Nessuna quantità minima d'ordine

    Aree di applicazione tipiche

    Settore delle bevande
    Settore lavorazione del legno
    Aeroplano

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza