Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

drylin® R Precision tandem flange bearing FRW360CMT-01

  • Struttura: struttura chiusa, flangia tonda
  • Materiale elemento di scorrimento: iglidur® W360
  • Materiale alloggiamento: alluminio anodizzato
Descrizione prodotto
Improve technology:
  • Up to 50 % less bearing play at the operating point
  • Smooth-running, lubrication-free clip-in foils with reduced elasticity
  • Corrosion-resistant thanks to clear anodized adapter housing
  • Three sizes Ø 12, 16 and 20 mm
Reduce costs:
  • Linear adapters 1:1 dimensionally identical to metallic flange bearings
  • Secure mounting via flange
  • For column guides with igus® round shafts made of aluminum, steel and stainless steel
Proofs:
  • Tested: Bearing clearance at operating point in mm, test force 40 N, measuring arm 200 mm, load point 150 mm from bearing center, result: 50 % lower bearing clearance than series FJUM-01
Sustainability:
  • 100 % lubrication-free operation
  • No greasing and oiling necessary
  • No contamination of the application environment
  • Self-lubricating igus® polymers for maximum cleanliness and hygiene as well as quick cleaning
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and is promoting chemical recycling
Dati tecnici
Download

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG