Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

drylin® W linear carriage WW 20 stainless steel in hygienic design

  • 100% corrosion-free
  • 100%! lubrication-free through the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100% maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • Monoblock design without undercuts
  • Linear bearing foils made of FDA/EU10/2011-compliant iglidur A160
  • Struttura: tondo
  • Materiale elemento di scorrimento: iglidur® A160
  • Materiale: Acciaio inox V4A
Descrizione prodotto
All components have been developed based on the hygienic design guidelines for simple and efficient cleaning. FDA/EU 10/2011 -compliant igus linear bearing foils made of the material iglidur A160 are used to match this.

Improving technology:
  • Linear guide according to hygienic design guidelines
  • Resistant due to VA stainless steels
  • Linear bearing foils fulfill conformities for FDA and EU 10/2011
Reduce costs:
  • Ready-to-install linear guideway
  • Shafts in desired lengths up to 3,000 mm
  • Simple cleaning processesReplaceable linear bearing foils: iglidur® A160 for food/pharma, iglidur® E7 for longest running times on stainless steel
Proofs:
  • igus® test setup for wear and running performance: stainless steel system with iglidur® E7 linear bearing foils, horizontal installation position, drive/load centric, load 400 N, speed 0.05 m/s, running performance: 2500 km
Sustainability:
  • 100 % corrosion-resistant
  • 100 % lubrication-free thanks to the use of igus® polymers in the bearing points
  • 100 % maintenance-free due to incorporated solid lubricants
  • igus® has been an investor in Mura Technology from the very beginning and promotes chemical recycling
Dati tecnici
Accessori

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG