Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

iglidur® PEP, cuscinetto multi-componente, mm

  • Compatibile con tutti i materiali per alberi
  • Economico
  • Installazione facile
  • Bassi coefficienti d'attrito
Descrizione prodotto
iglidur® PEP – per alberi con qualunque superficie e materiale
Di norma il successo di una soluzione con cuscinetto, oltre che dal cuscinetto stesso, dipende molto anche dall'albero. Con i cuscinetti iglidur® PEP, con struttura chiusa ed esenti da manutenzione, igus® adotta un approccio completamente nuovo.
 
Quando utilizzare i cuscinetti iglidur® PEP?
  • Quando si richiede un sistema economico di cuscinetti in tecnopolimero
  • Quando si richiede l'indipendenza dal materiale e dalla superficie dell'albero
  • Per proteggere alberi costosi e delicati
  • Per un'eccellente resistenza all'usura con movimenti lenti e occasionali
  • Per coefficienti d'attrito sempre bassi
  • Se si richiede la resistenza alla corrosione

Quando non usarlo?
  • Per velocità superficiali elevate
  • Per carichi elevati
  • Per temperature elevate
  • Quando servono cuscinetti a gioco ridotto
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

I cuscinetti esenti da manutenzione sono generalmente considerati in grado di scorrere sull'albero senza strati e/o lubrificanti aggiuntivi. Naturalmente, in questi sistemi, il materiale dell'albero è importante quanto il cuscinetto stesso. igus® adotta un nuovo approccio con cuscinetti a struttura chiusa ed esenti da manutenzione.
 
iglidur® PEP è un design innovativo per sistemi con cuscinetti in tecnopolimero senza lubrificanti con un anello interno e uno esterno. La particolarità: l'anello interno rappresenta la superficie di scorrimento e per la prima volta il materiale e la superficie dell'albero non contano. Neanche le filettature, la ruggine o i graffi ne compromettono l'efficienza o l'affidabilità. Il controllo della superficie di scorrimento e numerose prove consentono di prevedere con precisione il comportamento a lungo termine del sistema con cuscinetti. Analogamente ai cuscinetti a sfere, nel cuscinetto PEP in tecnopolimero l'anello interno ruota con l'albero. I movimenti relativi dell'albero rispetto al cuscinetto vengono eliminati. Ciò protegge la superficie dell'albero dall'usura, con un risparmio dei costi. Un ulteriore vantaggio: con questo nuovo cuscinetto in tecnopolimero è possibile utilizzare anche alberi rotanti nei materiali più sensibili o insoliti. Grazie ai materiali usati, il cuscinetto PEP in tecnopolimero è assolutamente esente da corrosione.
Resistente all'usura
Per carichi fino a 5 N/mm² i risultati delle prove di usura sono eccellenti. I cuscinetti PEP in tecnopolimero ottengono valori paragonabili a quelli di molti sistemi di cuscinetti resistenti all'usura con retro in metallo. Un risultato molto positivo, considerando i costi ridotti rispetto alla finitura della superficie dell'albero richiesta dai cuscinetti tradizionali. Il coefficiente d'attrito significativamente ridotto è un altro vantaggio per l'utilizzatore. Poiché le superfici di scorrimento sono fisse, è possibile calcolare i dati tribologici. I coefficienti d'attrito dei cuscinetti PEP non si basano più sui materiali dell'albero o sulle caratteristiche della superficie. Se necessario, è possibile ridurre ulteriormente i coefficienti d'attrito con piccole quantità di lubrificante. igus® mette a disposizione informazioni dettagliate sulle prove con lubrificanti diversi, che potete ordinare.
 
Assemblaggio
L'installazione del cuscinetto PEP non potrebbe essere più facile e veloce. I cuscinetti sono progettati per l'accoppiamento bloccato in un foro di alloggiamento di tolleranza H7. Quindi viene inserito l'albero che si incastra saldamente con l'anello interno. Il cuscinetto interno viene fissato nell'anello esterno. Il design consente di estrarre l'albero senza rimuovere l'anello interno.
 
 
Certificati e standard
Conforme RoHS
In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
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
I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG