Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Catene portacavi per soluzioni speciali

Categorie
Filtro
Sistema
Requisiti
Settori d'impiego
Prodotti per movimenti 3D

Numero di prodotti: 28

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
da 756,44 EUR/Pc.
9 articoli, di cui pronti per la spedizione:
7 entro 72 ore
Vai alla pagina del prodotto

Catene portacavi ESD

Catene portacavi apribili con attacco e separazione interna in materiale ESD elettricamente conduttivo disponibili a magazzino.

guidelok orizzontale - guida sulla parte superiore della catena

Corsa senza ostacoli: nessun accumulo di trucioli tra le superfici di scorrimento della parte superiore e della parte inferiore della catena portacavi.

guidelok slimline P/PS - guida verticale

  • Fino a 7 m/s e 10 m/s2
  • Fino all'80% in meno di canale richiesto, con risparmio di costi e peso
  • Per sistemi sospesi fino a 50 m

E4/4HD – corse lunghe o applicazioni "laterali"

Catene portacavi e catene chiuse apribili da entrambi i lati. Altezze interne da 32 a 80 mm. Particolarmente adatte per applicazioni "laterali" e corse lunghe oltre 200 m.

Catena portacavi ibrida YE

La combinazione perfetta di polimero leggero e acciaio robusto per gestire facilmente corse lunghe non supportate.
da 11,71 EUR/Pc.
32 articoli, di cui pronti per la spedizione:
32 entro 72 ore
Vai alla pagina del prodotto

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
da 21,41 EUR/Pc.
41 articoli, di cui pronti per la spedizione:
41 entro 72 ore
Vai alla pagina del prodotto

Catene portacavi serie AX

I denti di fermo esterni evitano l'accumulo di polvere. È possibile combinare tutte le larghezze esistenti.

e-skin® tubo corrugato

  • Spazio necessario: 80 - 200 mm
  • Raggio di curvatura: 40 - 55 mm
  • Autoportanza: dipende dai cavi guidati

Sistema rol e-chain®

Corse lunghe e velocità di traslazione molto elevate Disponibile come catena portacavi con traversini su tutte le maglie o come catena chiusa e-tube.

e-spool: bobina multi-energia

L'alternativa a un avvolgicavo – riduce l'usura dei cavi guidando in modo sicuro diversi mezzi.

Serie AUTO-GLIDE: soluzioni speciali per corse lunghe

Combinazione tra AUTO-GLIDE e catene portacavi easy chain®, sistema E2/000 e sistema E4.1.

Guidelite plus - sistema di canali

Sistema di canali di guida in plastica resistente ad agenti chimici e corrosione

liftband - guida verticale

  • Per applicazioni in verticale che richiedono una soluzione compatta
  • Modulare, silenziosa, compatta
  • Lunghezza massima di estensione 13 m
  • Disponibile in 2 dimensioni
  • Alternativa alla soluzione a zig-zag, è più leggera e richiede minore spazio di installazione

FTA estremità mobile flottante

Compensazione degli errori paralleli in caso di corse lunghe.  Piccola, leggera ed economica.

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG