igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: XTM-0620-015
- Materiale: iglidur® X
- Forma: Ralle reggispinta
- Dimensioni:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- s 1.5 mm
- Inserisci le dimensioni
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Lo specialista in agenti chimici e temperature, fino a 150 MPa statico
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
- Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
- Resistenza agli agenti chimici universale
- Elevato carico a compressione
Prezzo totale: 5,90 EUR5,90 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® X | Lo specialista in agenti chimici e temperature, fino a 150 MPa statico
Applicazioni tipiche
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Oltre 250 dimensioni disponibili a magazzino
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo
- Resistenza agli agenti chimici universale
- Elevato carico a compressione
- Assorbimento minimo di umidità
- Eccellente resistenza all'usura per tutto l'intervallo di temperatura
Applicazioni tipiche
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Non sei sicuro che sia adatto?