igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Part number: MFI-0203-02
- Materiale: iglidur® M250
- Forma: Boccole flangiate
- Dimensioni:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.3125 inch
- b1 0.125 inch
- b2 0.032 inch
- Adjust dimensions
- Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Non disponibile
igus-icon-info-circle-gray
- Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
- Eccellente riduzione delle vibrazioni
- Resistente a carichi di spigolo
- Elevata resistenza agli urti
Prezzo totale: 1,36 EUR1,36 EUR / pz.
più IVA e spese di spedizione
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
in spedizione entro 24 ore
iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con eccellente riduzione delle vibrazioni
Applicazioni tipiche
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Oltre 450 dimensioni disponibili a magazzino
- Eccellente riduzione delle vibrazioni
- Resistente a carichi di spigolo
- Elevata resistenza agli urti
- Con pareti spesse in conformità a DIN 1850
- In grado di assorbire lo sporco per proteggere l'albero
- Esente da lubrificazione e manutenzione
Applicazioni tipiche
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Non sei sicuro che sia adatto?