Cambia lingua :
Le catene portacavi sono il cordone ombelicale di ogni macchina moderna. Garantiscono la fornitura continua di energia, dati, fluidi e aria e sono costantemente in movimento. Il nostro compito è offrirti tutti i componenti - catena portacavi, cavo, connettore, componenti "intelligenti" e tutti gli accessori - come un sistema completo e garantire un funzionamento affidabile. Troveremo l'alimentazione energetica ottimale che funziona meglio per la tua applicazione.
Per mostrarti il potenziale dell'alimentazione energetica igus®, lascia semplicemente il tuo indirizzo e-mail o carica la tua applicazione come schizzo, foto o video e ti risponderemo entro 24 ore.
Le catene portacavi sono il cordone ombelicale di ogni macchina moderna. Garantiscono la fornitura continua di energia, dati, fluidi e aria e sono costantemente in movimento. Il nostro compito è offrirti tutti i componenti - catena portacavi, cavo, connettore, componenti "intelligenti" e tutti gli accessori - come un sistema completo e garantire un funzionamento affidabile. Troveremo l'alimentazione energetica ottimale che funziona meglio per la tua applicazione.
Per mostrarti il potenziale dell'alimentazione energetica igus®, lascia semplicemente il tuo indirizzo e-mail o carica la tua applicazione come schizzo, foto o video e ti risponderemo entro 24 ore.

Chiedeteci informazioni sui risparmi garantiti e sui miglioramenti tecnici. Se non siamo in grado di mantenere la nostra promessa e non vioffriamo alcun risparmio1) o miglioramento tecnico2), vi consiglieremo una soluzione alternativa su richiesta.
In ogni caso, saremo lieti di inviarvi un piccolo ringraziamento per la vostra richiesta.
Sappiamo di cosa hanno bisogno le applicazioni e cosa vogliono i clienti. Conosciamo i nostri prodotti e le loro specifiche nei minimi dettagli.
E ti mostreremo come puoi trarne vantaggio e risparmiare sui costi e sulla tua tecnologia.

▲Migliora la tecnologia
10 anni e oltre. Con una garanzia di 36
mesi, le catene portacavi di igus® sono altamente stabili e durevoli, come hanno dimostrato in molte applicazioni in un'ampia gamma di condizioni. Ogni anno, nel laboratorio per catene e cavi di igus® vengono eseguiti circa 10 miliardi di cicli di e-chain®. Possiamo quindi dire esattamente quanto durerà una catena portacavi nella sua applicazione.

▲Migliora la tecnologia
Oltre l'80% di spazio di installazione in
meno possibile Le catene portacavi sono la forma di fornitura di energia più modulare e probabilmente più compatta, soprattutto quando energia, dati, aria e liquidi devono essere instradati in un unico sistema. Con oltre 200.000 componenti e-chain®, abbiamo la giusta fornitura di energia per il tuo spazio di installazione.

▲Migliora la tecnologia
Peso ridotto fino al 48
La plastica è più leggera del metallo, non è una novità. Le nostre nuove catene portacavi sono ora ancora più leggere delle loro predecessore. E una catena portacavi più leggera significa più carico utile e velocità più elevate.

▲Miglioramento della tecnologia
Emissioni acustiche ridotte del 25%
Le emissioni acustiche di macchine e sistemi sono un problema importante non solo a partire dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ogni componente, in particolare i componenti mobili, può contribuire a ridurre il livello di rumore di una macchina. Le nostre catene portacavi® sono particolarmente silenziose e a basse vibrazioni. A 32 dB(A) a 1 m/s, ad esempio, sono più silenziose di una tranquilla strada residenziale di notte o di un sussurro.

▼Riduci i costi
Tempi di assemblaggio ridotti fino all'88%
I tempi di assemblaggio sono un fattore chiave quando ci si concentra sul risparmio sui costi. Le nostre catene portacavi apribili sono tutte facili da aprire a mano o con un cacciavite, senza bisogno di stringere le viti. I sistemi readychain® pronti all'installazione riducono anche enormemente i tempi di assemblaggio e i costi di produzione.

▼Ridurre i
Intervalli di manutenzione prolungati e 40.000 euro risparmiati*
L'alimentazione energetica intelligente di igus® aiuta a risparmiare migliaia di euro in costi di guasti o tempi di fermo macchina. Come? Registrando regolarmente o permanentemente lo stato della macchina. Con i nostri componenti, puoi aumentare la sicurezza e l'efficienza della macchina risparmiando i costi di manutenzione non necessaria.
Applicazione igus® presso Tata Steel Haldia India con una corsa di 480 m e una lunghezza della catena di 240 m, è stato possibile evitare una sostituzione del valore di circa 40.000 €.

▼Ridurre i
La migliore fornitura di energia non deve essere la più costosa
L'acquisto è uno dei compiti più importanti in un'azienda. Gli acquirenti con la giusta competenza possono realizzare grandi potenziali di risparmio all'interno dell'azienda. Con l'abbondanza di parti che un acquirente deve procurarsi, non è facile tenere traccia di tutto. Vi mostreremo esempi di come la tecnologia e la riduzione dei costi possono funzionare per gli acquisti, ma anche per altri reparti.
Con i nostri configuratori online, puoi configurare la catena portacavi perfetta e più conveniente che sicuramente funzionerà in pochi passaggi. Calcolo della durata di vita prevista della catena portacavi e del cavo chainflex®.

Fai entrare la tua catena portacavi o portacavi,
di qualsiasi produttore, nel programma di riciclo igus® Chainge®,
in modo che il granulato riutilizzabile possa essere recuperato.
Come funziona

Chiedimi informazioni sul
il tuo indirizzo e-mail e ti risponderemo entro 24 ore.
Dalla categoria "conoscenza inutile": la lama mobile consente a questo pelapatate di seguire facilmente i contorni dell'oggetto da pelare. Un distanziatore è posizionato di fronte alla lama per limitare lo spessore della pelatura. Questo ha dato origine al nome di pelapatate economico.
Risparmiare è facile... con igus®

Il nostro piccolo ringraziamento per la vostra richiesta: il pelapatate economico igus®.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h