Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Cavi profinet chainflex® e connettori Telegärtner con codifica M12 D a prova di guasto

Cablaggio a prova di guasto, anche per applicazioni heavy-duty in condizioni ambientali gravose.

L'efficienza dei processi passa obbligatoriamente da un'automazione affidabile della produzione e della logistica. Perché un'anomalia a un singolo componente potrebbe bastare per bloccare le operazioni e la produzione, con costi molto alti. I cavi profinet chainflex e i connettori Telegärtner con codifica M12x1 D sono sinonimo di affidabilità. Collaudati tramite test congiunti con 19 milioni di corse doppie, senza ripercussioni misurabili sulla potenza di trasferimento.
Chiedete subito la vostra scatola di campioni

Esempio pratico:

Situazione di partenza

Il sistema completamente automatico di una grande società tedesca di spedizione di prodotti farmaceutici continuava a presentare ripetuti guasti. Queste anomalie implicavano costi notevoli per:
 
  • Tempi necessari per le operazioni di manutenzione
  • Carico di lavoro aggiuntivo
  • Ritardo nelle consegne
  • Reclami dei clienti

Risultati emersi dalle analisi effettuate presso i laboratori di prova igus e Telegärtner:
 

  • I cavi installati non presentavano una resistenza sufficiente agli elevati carichi meccanici. Così, si sono verificate rottura dopo poco tempo.
  • Il terminale con materiale isolante perforato dei connettori finora in uso non era ottimizzato per conduttori con grandi sezioni, con conseguenti problemi di contatto.

Cavi e connettori a prova di guasto

Cavi chainflex profinet

Cavi chainflex profinet
  • Isolamento conduttori di alta qualità
  • Struttura (4x0,34)C
  • Rivestimento interno estruso a riempimento totale per dinamiche più elevate
  • Schermatura integrale con intreccio ottimizzato
  • Rivestimento esterno estruso a pressione, resistente all'abrasione
  • Testato, con garanzia fino a 36 mesi

Connettore plug-in Telegärtner M12

Connettore plug-in Telegärtner M12
  • Design ideale: uno spazio di installazione sufficiente protegge dai cortocircuiti
  • Le connessioni Insulation Displacement non sono progettate solo per conduttori a filo singolo e a sette fili (ossia le configurazioni più comuni), ma anche per fili sottili di tipo 19
  • Sistema di gestione universale per conduttori con diametro da 0,9mm a 1,6mm per il collegamento sicuro di molti cavi e conduttori



Il miglior rapporto prezzo-prestazioni

Price check e garanzia di tutti i cavi PROFINET

Con i cavi igus chainflex, potete ridurre i vostri costi fino al 64,7%, con una durata d'esercizio equivalente o maggiore. La durata è coperta dalla garanzia di 36 mesi, valida anche per ciascuno dei nostri cavi PROFINET. 
Richiedete subito un controllo personalizzato dei prezzi!


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG