Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Strumenti e accessori igus® - idonei per Intercontec

Crimpatrice per SERIE A e B

MAT01710294

Crimpatrice manuale

Per contatti Ø 1 mm con sezione trasversale del conduttore fino a 1 mm² forniti con inserto di posizionamento  MAT01710294

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 0,6 mm  MAT0179467

Crimpatrice per SERIE M17

MAT0178919

Crimpatrice manuale

Per contatti Ø 0.6 mm con sezione trasversale del conduttore fino a 0.5 mm² forniti con inserto di posizionamento  MAT0178919

Crimpatrice per serie A, B, C, D e M17

MAT0175736

Crimpatrice manuale

Per contatti Ø 1 mm e Ø 2 mm con sezione trasversale del conduttore fino a 4 mm² incluso supporto di posizionamento
 MAT0175736

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 1 mm
 MAT0178195

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 2 mm
 MAT0178196

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 1mm e Ø 2 mm
 MAT0177855

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 2 mm
 MAT01714573
MAT01714574

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 1,5 mm
 MAT01714574

Inserto di posizionamento

Per contatti da Ø 0,5 mm a 2,5 mm
 MAT0178920

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 1,6 mm
 MAT0177853

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 1,6 mm
 MAT01714575

Crimpatrice per SERIE C

MAT0179194

Crimpatrice manuale

Per contatti Ø 3,6 mm con sezione trasversale del conduttore fino a 16 mm² incluso supporto di posizionamento
 MAT0179194

Inserto di posizionamento

Per contatti Ø 3,6 mm
 MAT0179195

Crimpatrice per SERIE C

Crimpatrici pneumatiche

Crimpatrici pneumatiche

Per contatti Ø 3,6 mm e Ø 2,0 mm con senzione trasversale del conduttore 1,5 -16 mm²
 Richieste
Posizionatore

Inserto di crimpatura per crimpatrici pneumatiche

ContattoIntervallo di crimpatura 
Perno Ø 2,0 mm
Attacco Ø 3,6 mm
1,5/2,5mm²
1,5/2,5mm²
 su richiesta
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm4,0/6,0 mm² su richiesta
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm10,0 mm² su richiesta
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm16,0 mm² su richiesta

Localizzatore per crimpatrice pneumatica

ContattoIntervallo di crimpatura 
Perno Ø 2,0 mm
Attacco Ø 2,0 mm
1,5/2,5mm²
1,5/2,5mm²
 su richiesta
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm1,5-10,0 mm² su richiesta
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm1,5-16,0 mm² su richiesta

Inserto di crimpatura per serie S e D

Crimpatrice a batteria, B131-C

 MAT0177854
Ganasce a crimpare
Le pinze di crimpatura si possono ordinare individualmente sotto:
Ganasce a crimpare fino a 10 mm², 16 mm²  MAT01713679
Ganasce a crimpare fino a 25 mm²  MAT01713678
Ganasce a crimpare fino a 35 mm²  MAT01713677
Ganasce a crimpare fino a 50 mm²  MAT01713676

Crimpatrici per Yamaichi Y-CONKIT

Strumento a crimpare

Y-ConTool-11
 MAT0176447

Utensile per smontare i il cavo

 MAT01719767

Ausilio di assemblaggio

Y-ConTool-30
 MAT01717349


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG