Catene portacavi per gru Goliath

Prodotti durevoli e ottimizzati per l'usura per le gru Goliath

Catene portacavi a rulli

Catena portacavi a rulli "Heavy Duty"

  • Nella serie 4040RHD o 5050RHD
  • I rulli esenti da manutenzione riducono le forze di trazione/spinta necessarie fino al 75%
  • Sono possibili distanze di percorrenza di oltre 800 m
  • Bassa usura nonostante carichi elevati
Canali di guida

canaletta di guida

  • Disponibile in acciaio inossidabile (304)AISI 304 e (316)AISI 316L e alluminio con resistenza all'acqua di mare secondo EN6060 Disponibile
  • anche come canaletta in plastica economica e resistente alla corrosione
Estremità mobile flottante

Estremità mobile flottante

  • Per equalizzare lunghe distanze di spostamento
  • Piccolo, leggero ed economico
  • Compatibile con isense EC.P
  • Può essere utilizzato con diverse fonti di energia
Cavi chainflex

chainflex®: Per applicazioni

  • in movimento Cavo per l'impiego in catene portacavi
  • Ampia gamma di prodotti
  • Progettato per velocità e accelerazioni enormi, lunghe distanze di viaggio e le influenze ambientali più avverse
Cavo motore chainflex

cavo motore

  • Principalmente con guaina esterna in TPE per intervalli di temperatura estremi
  • Elevata resistenza all'abrasione per una lunga durata di servizio
  • durata di servizio calcolabile online. Con 4 anni di garanzia
Cavo di comando chainflex

cavo di controllo

  • Da 12 conduttori con cordatura a fascio
  • Tempi di funzionamento lunghi grazie all'eliminazione del cavatappi La
  • durata di servizio può essere calcolata online. Con 4 anni di garanzia
iSet catena portacavi E4.1

Ingegneria sofisticata resa semplice.

i.Sense
Morsetti

Confronto

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

sistema di catene portacavi anziché festoni

Sistema a catena energetica al posto del rullo avvolgicavo motorizzato

sistema a catena portacavi al posto di avvolgicavo motorizzato

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

sistema di catena energetica al posto del sistema

Casi di applicazione di successo con gru da cantiere navale

Gru del cantiere navale

Affidabile anche in caso di tifoni

Gru del cantiere navale

e-chain® per la produzione di grandi navi

smart plastics

...e altre storie di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza