Guidare i cavi sulla gru a bandiera in modo da risparmiare spazio: trovate la catena portacavi giusta

Quali sono i vantaggi delle catene portacavi, dei cavi e dei sensori rispetto ai cavi di trascinamento?

Gru a bandiera

Cosa troverete in questa pagina

altalena guidelok

Cavi guida senza canaletta sulla gru a bandiera

Catene portacavi, canaline di guida, cavi e sensori per gru a bandiera

Catene portacavi E2-mini

Serie di catene portacavi E2 mini

  • Facile montaggio e smontaggio
  • Molto robusto, funzionamento silenzioso
  • Salvaspazio: altezze interne e raggi di curvatura ridotti
  • Ampia gamma di possibilità di fissaggio
Catena portacavi E2.1

Catena portacavi E2.1

Catena portacavi con GLO.S

Nuovo guidelok swing (GLO.S)

Canale di guida

Canali

  • di guida Canali di guida in acciaio a forma di U per catene portacavi E2 mini (serie 10 e B15) e catene portacavi a cerniera (serie 15)
  • Altezza esterna parte laterale canale: 48 mm
Sensori per catene portacavi

| i.Sense Monitoraggio continuo delle condizioni della catena energetica In caso di problemi, il software può avviare un arresto di emergenza per prevenire danni gravi Aumenta la sicurezza durante il funzionamento

  • Monitoraggio delle
  • condizioni
Cavi chainflex

Cavi per applicazioni in movimento

  • Cavi per applicazioni in movimento
  • Con 4 anni di garanzia
  • Ad esempio cavi motore CF34 e CF35 con stabilità termica migliorata

Consegna gratuita e veloce

Ordina un campione di catena portacavi E2.1

altalena guidelok

Confronto

di sistemi Sistemi di catene portacavi al posto di festoni, avvolgicavi motorizzati e sistema di sbarre collettrici

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Sistema di catene portacavi anziché festoni

Sistemi per catene portacavi al posto di avvolgicavi motorizzati

Sistema a catena portacavi al posto di un

Sistemi per catene portacavi, anziché sistemi con barre collettrici

Sistemi di catene portacavi anziché sistemi di sbarre

Testato per l'uso reale nel più grande laboratorio di prova del settore

Brochure: sistemi per catene portacavi per gru indoor

Opuscolo informativo

chainge

Programma di riciclaggio per catene elettroniche

Servizio di installazione

Servizio di installazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza