Maggiore convenienza e risparmio con i sistemi di alimentazione e i cuscinetti per ambito ferroviario.

Tech up, cost down con polimeri ad alte prestazioni e cavi flessibili con EN 45545

White paper sulla tecnologia ferroviaria Norma di protezione antincendio EN 45545

White paper on the fire protection standard EN 45545

motion plastics in railway vehicles

Casi applicativi sulla tecnologia ferroviaria

Porta scorrevole leggera con prodotti igus®

L'azienda spagnola Masats ha il compito di progettare ed implementare le porte nelle nuove metropolitane sulla linea Metro del Valles a Barcellona. Gli ingegneri si affidano ai cavi di controllo chainflex e alle catene portacavi di igus per i meccanismi di apertura delle porte.

Idea train Deutsche Bahn con cuscinetti igus®

Deutsche Bahn idea train

Idea train Deutsche Bahn con cuscinetti igus®

Tutti i casi applicativi

Aree di applicazione in ambito ferroviario

  • Durable products, service life predictable with free online tool
  • Numerous igus products fulfil hazard level 3 according to DIN EN 45545 or NFPA 130
  • Special plain bearing materials fulfil requirement sets R22 and R23, certain cables R15 and R16
  • Maintenance-free, vibration-damping bearing technology without additional lubrication
  • High temperature resistance from -50°C to +170°C

Prodotti in tecnopolimero convenienti per la tecnologia ferroviaria

Cuscinetti iglidur RW370 GV0 e J350
  • EN 45545 HL3
  • Elevata resistenza all'usura
  • iglidur RW370: soddisfa i requisiti R22/R23
  • iglidur G V0: soddisfa i requisiti R24
  • iglidur J350 con elevata stabilità dimensionale fino a +180°C
Control cable CF9.UL
  • Robusti e durevoli grazie al rivestimento esterno in TPE
  • Adatti per spazi di installazione limitati
  • Fino a 4 anni di garanzia
  • Cavo di controllo CF9.UL
Sistema di alimentazione di energia E2 micro
  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Leggera e scorrevole
  • easychain: semplice da riempire, per elevate accelerazioni
  • E2 micro: altezze interne e raggi di curvatura minimi, elevata resistenza alla torsione
Vite multiprincipio dryspin®
  • EN 45545 HL3, R24
  • Con filettatura trapezoidale e multiprincipio, cilindriche o flangiate
  • Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni
ingranaggi igus
  • Configurazione personalizzata, nessun quantitativo minimo d'ordine
  • Elevata resistenza all'usura
  • Riduzione del rumore
Barra tonda iglidur RW370
  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Elevata resistenza all'usura
  • Basso coefficiente d'attrito
Scatola di campioni per la tecnologia ferroviaria

Scatola di campioni per la tecnologia ferroviaria

  • 1. Azionamenti a vite dryspin
  • 2. Cuscinetti a strisciamento iglidur e igutex
  • 3. Guida lineare drylin
  • 4.Snodi sferici igubal
  • 5. Ingranaggi iguform e igutek
  • 6. Catena portacavi micro E2.1
  • 7.Cavi chainflex

Testati per l'uso reale nel nostro laboratorio di prova

Maggiori informazioni

Brochure dedicata alle nostre soluzioni per la tecnologia ferroviaria
Scaricare subito
Gli online tool igus sul vostro tablet
Scopri i tool

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza