Assi lineari a vite con alberi tondi

Scopri la serie SHT, versatile e personalizzabile

Tre viste di componenti della gamma drylin SHT con vite e aste di guida.

Panoramica di tutti i prodotti della serie SHT

Modulo lineare con azionamento a vite e guide.

SHT - Serie standard

  • Tre dimensioni di installazione disponibili
  • Vari materiali per albero e vite
  • Opzionale conforme FDA con acciaio inossidabile resistente alla corrosione
Asse lineare in acciaio inox drylin SHT-ES1 con viti ed elementi di guida visibili.

SHT - Acciaio inossidabile

  • Resistenza chimica
  • Estremamente robusto
  • Opzione conforme FDA disponibile
Tavola incrociata con guida lineare e azionamento centrale.

SHT-XY - Tavola XY

  • Versione standard o precaricata
  • Elevata precisione e rigidità
  • Allineamento accurato tramite lavorazione CNC
Modulo lineare con azionamento a vite e barre di guida.

SHT-FF - Fast Forward

  • Con meccanismo di sgancio rapido
  • Posizionamento preciso e veloce
  • Incluso freno autobloccante
Connettore a croce con tre barre parallele e vite filettata per un sistema di guida lineare.

SHT econ e SHTP econ

  • Leggero
  • Molto conveniente
  • Resistente alla corrosione
Modulo lineare drylin SHTC Heavy Duty con azionamento a vite e guide.

SHTC - Heavy Duty

  • Per carichi elevati fino a 25.000 N
  • Lunghezza massima della corsa fino a 1.500 mm
  • Anche per sistemi multi-carrello
Sistema a vite drylin SHT-PL-HR con barre guida e vite filettata.

SHT-PL "precaricato"

  • Chiocciola trapezoidale precaricata
  • Gioco radiale regolabile manualmente senza limiti
  • Funzionamento con volantino o motore
Guida lineare con vite filettata e carrello in plastica in più moduli collegati.

SHTC - Flessibile

  • Flessibilità di progettazione
  • Ideale con 2 carrelli
  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Gioco dei cuscinetti regolabile
Attuatore SHT a filettatura alta con vite e alberi guida.

SHTS -

  • Vite a passo rapido 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100 Vite
  • a passo lungo Soluzione
  • ad alta velocità Funzionamento a secco senza manutenzione
Asse lineare con carrello e bloccaggio.

SHT-BB - Vite montata su cuscinetti a sfere

  • Maggiore velocità di rotazione e maggiore precisione
  • La trasmissione vite consente carichi radiali
  • Coppia di trasmissione costante
  • Minore gioco assiale
Attuatore a dado zero backlash SHT con vite e supporto evidenziato.

SHT ZB - Zerobacklash

  • Esente da lubrificazione e manutenzione
  • Elevata precisione indipendentemente dal carico
  • Si regola in automatico
  • Silenziosa e resistente alla corrosione
Tre guide in acciaio inox con barra filettata e barre tonde, isolate su sfondo bianco.

SHTC - HYD Hygienic Design

  • Soluzione facilmente lavabile
  • Collegamenti a vite facilmente accessibili
  • Materiali: polimeri e acciaio inossidabile
Vite drylin SHTP-12 con varie guide in plastica e barre filettate.

SHTP - Economica

  • Design in polimero solido
  • Peso e prezzo ridotti
  • Resistente alla corrosione

SHT-HTX - Alte temperature +180 °C

  • Alberi e vite in acciaio inox
  • Materiale del cuscinetto iglidur® X
  • Carrello e testate in alluminio anodizzato

Esempi applicativi con sistemi lineari a vite drylin SHT

Configurazione di misura speciale con assi a vite

Impianto robotico per un'applicazione artistica su un banco di lavoro.

Dispositivo di collaudo pronto per la produzione in serie grazie a igus

Dispositivo di prova di flessione con un provino bloccato tra due rulli.

Veicoli industriali con compiti special

Carrello speciale con braccio a forcella estensibile per il trasporto di materiali.

Ulteriori applicazioni con sistemi lineari

Lamelle verticali rosse davanti a una struttura tecnica.

Ulteriori informazioni sui moduli lineari SHT

Guida lineare con vite e carrello per un asse industriale.

Sistema lineare con bloccaggio del carrello

  • Per dimensioni di installazione SHT 12, 20 e 30
  • Anche per configurazioni inverse o multi-carrello
  • Bloccaggio della posizione soprattutto applicazioni verticali
Attuatori DMX di varie dimensioni con vista frontale su sfondo grigio.

Motori elettrici abbinati

  • Sono disponibili tutte le più comuni dimensioni da NEMA 8 a NEMA 34
  • Disponibili pronti per il collegamento
  • Con encoder e freno su richiesta
  • Disponibili sistemi di controllo motore abbinati
Accessori drylin per moduli lineari: varie parti di fissaggio e finecorsa.

Accessori tecnici

  • Accessori per il posizionamento manuale e la regolazione del cambio formato
  • Accessori per regolazioni elettriche
  • Opzioni di montaggio e fissaggio
  • Motori passo-passo, motori EC o motori DC adatti per applicazioni motorizzate

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza