Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Asse lineare modulare SLW-0620 per gli spazi d'installazione più piccoli

Asse lineare modulare SLW-0620 per gli spazi d'installazione più piccoli

... compatto e forte ...

Il nostro nuovo modulo lineare compatto colpisce con due diverse colorazioni: scegli il look argento o nero (antiriflesso).

Il modulo lineare è costituito da una doppia guida drylin® W resistente alla torsione WS-06-20, un robusto carrello lineare in alluminio. Per la regolazione manuale ed elettrica, nel nostro negozio online è possibile ordinare i comandi adatti o motori elettrici drylin® E pronti per il collegamento.
 
Inviaci una richiesta

Tech up grazie alla tecnologia di movimentazione igus

Tech up

  • Funzionamento efficiente e silenzioso grazie alla filettatura multiprincipio dryspin®
  • Risparmia spazio prezioso per l'installazione
Ridurre i costi con igus®

Cost down

  • Il design salvaspazio richiede meno spazio di installazione e aiuta a ridurre i costi
  • Pronto per l'installazione con lunghezza della corsa personalizzabile al millimetro e aggiunta di tutti gli accessori necessari
igus® dimostra come funziona!

Dal laboratorio

  • vite multiprincipio dryspin® DS6.35x2.54, forza assiale 200 N, lunghezza della corsa 150 mm, velocità 150 giri/min: durata 21.984 doppie corse
  • Filettatura multiprincipio con diametro di 6,35 mm
  • Velocità di avanzamento fino a 24,4 mm per rotazione
Plastic to Oil - igus® e la sostenibilità

Sostenibilità

  • La tecnologia delle guide lineari drylin® W e dei sistemi di viti/madreviti dryspin®
    è totalmente esente da lubrificazione e manutenzione

Video


Technical Govie

Dati tecnici

Codice articoloA
-0,3
[mm]
Al
-0,3
[mm]
H
[mm]
E1
± 0,15
[mm]
E2
± 0,15
[mm]
E3
± 0,15
[mm]
E5
± 0,15
[mm]
E6
±0,15
[mm]
tg2t2
[mm]
lb
[mm]
lt 
± 0,1
[mm]
tk

[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
3232202215151123M35,510196,5
Codice articolotgkt
[mm]
st
[mm]
sgd
[mm]
Tl2
[mm]
standard d2ah
[mm]
l
[mm]
hw
[mm]
f
[mm]
SLW-BB-0620-FL
SLW-BB-0620-FL-AR
M445M36DS 6,35x (1, 2,54, 5,08, 6,35)17DS 6,35x (1, 2,54, 5,08, 6,35)10,257017,751,75

Disegno tecnico

slw-bb

Shop online tecnologia lineare

Shop tecnologia lineare Ordina moduli lineari finiti in dimensioni standard direttamente online.
Vai al negozio online

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore per attuatori lineari Non hai ancora trovato il prodotto adatto? Configura la tua unità lineare.
Vai al configuratore

Richiedere un'offerta

Novità tecnologia lineare - Richiesta Hai domande su uno dei nostri nuovi prodotti? Mandaci un messaggio, qui.
Inviaci subito una richiesta


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG