Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® J260 | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,35 | |
Colore | giallo | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,2 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 0,4 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,06 - 0,20 | |
Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,35 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 2.200 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 60 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 50 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 40 | |
Durezza Shore D | 77 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +120 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +140 | |
Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
conducibilità termica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 13 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 1 | 0,7 | 3 |
Breve durata | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® J260 | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 100 °C |
Massimo, permanente | + 120 °C |
Massimo, breve durata | + 140 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 80 °C |
iglidur® J260 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,08–0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza a 20°C |
Alcol | + to 0 |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli, senza additivi | da 0 a – |
Carburanti | – |
Acidi diluiti | – |
Acidi forti | – |
Basi diluite | + to 0 |
Basi forti | + to 0 |
Resistività di volume | > 1012 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1010 Ω |
Assorbimento di umidità massimo | |
a +23 °C/50 % r. f. | 0,2 Peso - % |
Max. assorbimento di acqua | 0,4 Peso - % |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® J260 E10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 - 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 - 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 - 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 - 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 - 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |