Movimentazione e automazione con la robotica low cost nel settore della plastica

Movimentazione e automazione

Il raccoglitore di materozze IAP1

Campi di applicazione dell'automazione a basso costo nell'industria della plastica

Prodotti per l'automazione dei processi nell'industria delle macchine per la lavorazione delle materie plastiche

readychain

Catena energetica preassemblata

  • Sistemi di alimentazione energetica preassemblati, ad esempio per la movimentazione di robot sulla macchina per stampaggio a iniezione
  • Consegna in 3-10 giorni
Smaterozzatore igus IAP1

Raccoglitore di materozze IAP1

  • Per l'inserimento laterale negli stampi di estrazione e di espulsione
  • Ciclo totale di apertura e chiusura in 1,25 s
Portale drylin

Portali lineari

  • Programma standard spedito in 24 ore
  • Carico configurabile individualmente fino a 75 kg, corsa fino a 6 m
robolink

Robolink® 4 e 5 DOF

  • Sbraccio 620 e 790 mm
  • Max. carico utile 3 kg
  • Con e senza sistema di controllo integrato
Robot delta drylin

Robot delta pick & place In

  • Kit o preassemblato
  • Portata 360 / 660 mm
  • Velocità di prelievo 60/min.
chainflex

Cavo dati resistente alla rottura

  • Venduto al metro o assemblato
  • Adatto per carichi elevati
  • A prova di guasti con 36 mesi di garanzia

Esempi di applicazione

Guida del cavo per robot di rimozione in macchina per stampaggio a iniezione

Macchina per stampaggio a iniezione

Robot lineare da camera per applicazioni pick & place nella logistica

Raccoglitore di materozze compatto con rapido ritorno sull'investimento

Smart plastics per cuscinetti lineari

Monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva: plastica intelligente per catene portacavi e cuscinetti

Fornitura di energia intelligente

Manutenzione predittiva smart plastics

Tecnologia dei cuscinetti intelligenti

Cuscinetti smart plastics

set completo smart plastics

Altre informazioni:

smart plastics

RBTX® Lean Robotics

Cavo di comando chainflex

Cavo di controllo chainflex®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza