Cambia lingua :
Grazie alla loro madrevite madre realizzata in polimeri ad alte prestazioni autolubrificanti, i sistemifilettati dryspin® eliminano la necessità di ulteriore lubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e pulizia. I sistemi sono utilizzati nell'area di ingresso (nel gradino del disco e nella porta) e in varie applicazioni infrastrutturali ferroviarie.
I cuscinetti possono essere trovati in un'ampia varietà di applicazioni. I cuscinetti iglidur® Q3E e igutex® TX1 sono particolarmente adatti per applicazioni ad alto carico e garantiscono un'elevata capacità di carico. Per applicazioni indoor, i cuscinetti iglidur® RW370 non solo offrono opzioni di regolazione comode e silenziose, ma soddisfano anche la norma antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23.
Le guide lineari drylin® W sono versatili, sia come sistema di installazione che come kit di costruzione modulare. Con oltre 50 profili diversi e un'ampia gamma di cuscinetti lineari e carrelli lineari, possono essere combinati per soddisfare le singole esigenze. Possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni. Tutte le parti, comprese le guide, possono essere ordinate online nella lunghezza richiesta. Offriamo anche altri sistemi lineari per qualsiasi requisito di movimento lineare o di azionamento.
I cuscinetti flangiati igubal® a 2 e quattro fori sono resistenti alla corrosione e agli agenti chimici, esenti da lubrificazione e più leggeri delle versioni in metallo. Offrono notevoli risparmi sui costi grazie alla ridotta manutenzione, all'assenza di costi di lubrificazione e a costi di acquisizione inferiori rispetto alle alternative in metallo.
Le E2 micro e-chain® sono catene portacavi leggere e stabili, ideali per applicazioni dinamiche e spazi ristretti. Ciò le rende particolarmente adatte per il passaggio sicuro dei cavi nelle porte ferroviarie. La generazione E2.1 offre un robusto sistema di fermo, una maggiore lunghezza non supportata e carichi aggiuntivi più elevati. Sono facili da aprire e offrono un'ampia gamma di accessori come partizioni interne e staffe di montaggio.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h